(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

NIIGATA SMALL TOOLS HANDBOOK

NIIGATA

วิธีอ่านค่าไมโครมิเตอร์

วิธีการอ่านค่าขีดแบ่งสเกล

• ตัวอย่างการอ่านค่าขีดแบ่งสเกล

ไมโครมอเตอร์สำหรับวัดด้านนอก

ค่าที่อ่านได้จากแขนวัด คือ 7.0 mm. ค่าที่อ่านได้จากปลอกหมุน คือ 0.37 mm. และค่าที่วัดได้คือ 7.37 mm.

ขีดแบ่งสเกลของแขนวัดมีทั้งด้านบนและด้านล่าง

  • ด้านล่างมีขีดแบ่งสเกลหน่วยละ 1 mm. ส่วนด้านบนมีขีดแบ่งสเกลระหว่าง 1 mm. แสดงค่าหน่วยละ 0.5 mm.
  • การอ่านค่าจากขีดแบ่งสเกลป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ขีดแบ่งสเกลของแขนวัดอาจจะอ่านค่าได้ยาก โดยเฉพาะบนเส้น 0.5 mm. จึงควรอ่านค่าด้วยความระมัดระวัง

※ ไมโครมิเตอร์แบบนับเองและแบบดิจิตอลกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากช่วยลดความผิดพลาดในการอ่านค่าจากการเหลื่อมได้

« หัวข้อก่อนหน้า
เฟือง (Gear) ประเภทต่างๆ
หัวข้อถัดไป»
การใช้งาน Clamp for Mold
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th