(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

NIIGATA GAUGES HANDBOOK

NIIGATA

ขาหนีบพินเกจ

ขาหนีบพินเกจ คืออะไร

ขาหนีบพินเกจ คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดจับพินเกจขณะใช้งาน เพื่อป้องกันพินเกจจากการขยายตัวทางความร้อนอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์

ในการตรวจสอบรู ให้ใช้ขาหนีบพินเกจเพื่อช่วยในการยึดจับพินเกจ ซึ่งมีการตรวจสอบสองประเภท ได้แก่ “รูที่สามารถเสียบเข้าไปได้ (GO)” และ “รูที่ไม่สามารถเสียบเข้าไปได้ (NO-GO)” ซึ่งสามารถใช้งานเป็นเกจแบบสวมได้ (ศึกษารายละเอียดการใช้งานของเกจแบบสวมที่หน้า 16)

ขาหนีบพินเกจ

Pin Vise

  • Pin vise which can be used as a plug gauge in a set with pin gauge, and can greatly reduce cost compared to plug gauges.

    [Features]

    • Pin gauge can be held for Go and
      No Go (red line), enabling use as
      a limit gauge in inspections.

    [Applications]

    • Holder when using a pin gauge as a plug gauge.
    • As a pin gauge holder.
  • Aluminum pin vise which can be used
    as a pin gauge holder.

    [Features]

    • Pin gauge can be held for Go (green side)
      and No Go (red side), enabling use as a
      limit gauge in inspections.
    • The collet made of special resin prevents damage to the pin gauge.
    • Holding range is 0.5 mm on both ends of
      the pin gauge holder. * Only APV-0A is 0.3 mm.

    [Applications]

    • Used as a pin gauge holder.
« หัวข้อก่อนหน้า
เฟือง (Gear) ประเภทต่างๆ
หัวข้อถัดไป»
การใช้งาน Clamp for Mold
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th