(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

NIIGATA GAUGES HANDBOOK

NIIGATA

เกจวัดขีดจำกัดแบบสวม

เกจวัดขีดจำกัดแบบสวม คืออะไร

เกจวัดขีดจำกัดแบบสวมจะมีขนาดปลายสองฝั่งตามค่าสูงสุดและต่ำสุดเท่ากับค่า Tolerance ตามรูของมาสเตอร์

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

  1. 1.ด้าน GO (สามารถทะลุผ่านรูได้อย่างราบรื่น)
    ด้าน GO ใช้สำหรับตรวจสอบโดยดูว่า หากมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่าขนาดสูงสุดที่ยอมรับได้ [ค่า Tolerance ต่ำสุดของรู] ตัวเกจจะสามารถผ่านรูได้อย่างราบรื่น
  2. 2.ด้าน NO-GO (ไม่สามารถทะลุผ่านรูได้)
    ด้าน NO-GO ใช้สำหรับตรวจสอบโดยดูว่า หากมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่าขนาดต่ำสุดที่ยอมรับได้ [ค่า Tolerance สูงสุดของรู] ตัวเกจจะไม่สามารถผ่านเข้าไปในรูได้

ขนาดเอนทิตี้ (Entity size) คืออะไร

ปริมาตรของรูจะมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อรูถูกขึ้นรูปด้วยค่า Tolerance ต่ำสุดที่ยอมรับได้ ดังนั้น ปริมาตรอื่นที่ไม่เท่ากับรูนี้ (หรือขนาดเอนทิตี้ ตามรูปวาดทางด้านขวามือในมุมลาดเอียง) จะเป็นค่าสูงสุด หรือก็คือขนาดเอนทิตี้สูงสุดนั่นเอง ส่วนขนาดเอนทิตี้ที่เล็กที่สุดสามารถนิยามได้ในทางกลับกันกับที่ระบุไว้ข้างต้น

Entity size
เกจวัดขีดจำกัดแบบสวม
  • เกรด / รูของเกจสวมก็มีขนาด H6~H10 เช่นเดียวกับค่า Tolerance ของรู (ยิ่งขนาดเล็กก็จะยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้น)
  • ความแข็ง / HV 600 ~ 780

*ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดใดเกี่ยวกับเกรด
ค่าความแข็งของวิกเกอร์ (HV): การทดสอบความแข็งโดยกดหัวเพชรรูปทรงพิระมิดสี่เหลี่ยมจตุรัส ลงบนพื้นผิวของวัสดุเพื่อดูการยุบตัว

ตารางค่า Toleranceสำหรับเกจสวม H7

ระบุขนาด GO NO-GO ความกลม · ความเป็น
ทรงกระบอก
Ø 3 0 +0.0026 +0.010 +0.0006 ไม่เกิน 0.001
+0.0014 +0.0006
Ø 4 ∼ 6 0 +0.0032 +0.012 +0.0007 ไม่เกิน 0.001
+0.0018 -0.0007
Ø 7 ∼ 10 0 +0.0032 +0.015 +0.0007 ไม่เกิน 0.001
+0.0018 -0.0007
Ø 11 ∼ 18 0 +0.004 +0.018 +0.001 ไม่เกิน 0.001
+0.002 -0.001
Ø 19 ∼ 30 0 +0.0047 +0.021 +0.0012 ไม่เกิน 0.001
+0.0023 -0.0012

* ด้าน GO นั้นจะต้องถูกทำมาใหญ่กว่าในเรื่องของขนาด

ข้อควรระวังก่อนการใช้งาน

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายของเกจสวมไม่มีรอยขรุขระใด ๆ
  • รอยขรุขระอาจทำให้รูเสียหายได้

ข้อควรระวังหลังการใช้งาน

  • กำจัดฝุ่นและรอยนิ้วมือออกให้หมด แล้วจึงทาน้ำมันกันสนิมลงไป
  • เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นและอุณหภูมิ
ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

« หัวข้อก่อนหน้า
เฟือง (Gear) ประเภทต่างๆ
หัวข้อถัดไป»
การใช้งาน Clamp for Mold
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th