(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

NIIGATA SMALL TOOLS HANDBOOK

NIIGATA

วิธีการใช้เกจวัดความสูง

เกจวัดความสูงแบบมาตรฐาน

เกจวัดความสูงแบบมาตรฐาน

ให้เหล็กขีดแตะกับวัตถุที่จะวัด อ่านค่าจากสเกลหลักหน่วยละ 1 mm. จากนั้นอ่านค่าจากสเกลรอง หน่วยละ 0.02 mm. หรือ 0.05 mm. เพื่อให้ได้ค่าการวัด

※ ยังมีแบบที่มีแว่นขยายทำให้การอ่านค่าของสเกลรองทำได้ง่ายขึ้น ถ้าเหล็กขีดเป็นแบบปลายคาร์ไบด์จะสามารถใช้ในการทำเครื่องหมายได้ด้วย

เกจวัดความสูงแบบมาตรฐาน

การแสดงผล

เกจวัดความสูงแบบดิจิตอล

ค่าที่วัดได้จะแสดงเป็นแบบดิจิทัลเมื่อเหล็กขีดแตะกับวัตถุที่จะวัดค่า

การวัดค่าแบบสัมบูรณ์

01 การวัดค่าแบบสัมบูรณ์

ขณะทำการวัดให้นำเหล็กขีดแตะที่พื้นผิวเรียบ (พื้นผิวมาตรฐาน) ให้แนบสนิท และตั้งค่าวัดให้เป็นศูนย์ แล้วนำเหล็กขีดไปแตะวัดถุเพื่อทำการวัด ปล่อยให้กรรไกรสัมผัสแผ่นพื้นผิว (พื้นผิวมาตรฐาน) ให้แน่นและตั้งค่าการวัดให้เป็นศูนย์ ปล่อยให้คนสนิทสัมผัสกับวัตถุวัดเพื่อวัดค่า

การวัดแบบเปรียบเทียบ

02 การวัดแบบเปรียบเทียบ

ให้เหล็กขีดแตะที่วัตถุที่จัดไว้ให้เป็นวัตถุอ้างอิง แล้วตั้งค่าให้เป็นศูนย์

การวัดวัตถุเปรียบเทียบ

การวัดวัตถุเปรียบเทียบ ค่าที่แตกต่างกันระหว่างวัตถุอ้างอิงและวัตถุที่นำมาเปรียบเทียบจะถูกแสดงเป็นดิจิตอล

การแสดงผลบนจอ LCD

การแสดงผลบนจอ LCD

« หัวข้อก่อนหน้า
เฟือง (Gear) ประเภทต่างๆ
หัวข้อถัดไป»
การใช้งาน Clamp for Mold
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th