(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

NIIGATA CALIBRATION HANDBOOK

NIIGATA

การสอบเทียบเครื่องมือวัด

มาดูกันว่าการสอบเทียบเครื่องมือวัดคืออะไร ตัวอย่างการสอบเทียบและการสอบเทียบเครื่องมือของ JCSS

1. การสอบเทียบคืออะไร

นิยามของการสอบเทียบ คือ “งานที่ทำเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่แท้จริงกับค่าที่วัดได้ของเครื่องมือวัด” การสอบเทียบจึงไม่สามารถตัดสินได้ว่าเครื่องมือวัดที่ตรงตามเงื่อนไขการใช้งานหรือผ่านการสอบเทียบแล้วจะสามารถใช้ในงานที่ต้องการวัดได้หรือไม่ เจ้าของเครื่องมือวัดจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการใช้งานดังกล่าว

การสอบเทียบและความสามารถในการสอบกลับได้

เครื่องมือวัดจำเป็นต้องสอบเทียบโดยใช้มาสเตอร์ ส่วนมาสเตอร์จะถูกสอบเทียบโดยใช้มาสเตอร์ที่มีความแม่นยำกว่า และมาสเตอร์ที่มีความแม่นยำกว่าก็จะถูกสอบเทียบจากมาสเตอร์ในระดับถัดไป เมื่อสอบเทียบครบทุกระดับแล้ว มาสเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงจะสามารถสอบกลับไปยังระดับมาตรฐานการวัดแห่งชาติได้

การสอบเทียบและความสามารถในการสอบกลับได้

หากการสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นไปตามมาตรฐานการวัดแห่งชาติ จะถือว่าเป็นเครื่องมือวัดที่
“มีความสามารถในการสอบกลับไปยังมาตรฐานการวัดแห่งชาติได้”

การสอบเทียบและความสามารถในการสอบกลับได้
เงื่อนไขสำหรับเครื่องมือวัดในการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001 คือ “มีการสอบเทียบและทวนสอบโดยมาสเตอร์ที่สามารถสอบกลับไปถึงมาตรฐานการวัดนานาชาติได้และต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหรือก่อนใช้งาน” ด้วยเหตุนี้ มาสเตอร์จึงจำเป็นต้องผ่านการสอบเทียบโดยมาสเตอร์ที่สามารถสอบกลับไปถึงมาตรฐานแห่งชาติได้นั่นเอง

2 การสอบเทียบ JCSS คืออะไร

JCSS

JCSS คือข้อกำหนดตามกฎหมายมาตราชั่งตวงวัดหมวดที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความสามารถในการสอบกลับของการวัดตามที่ลงทะเบียนในระบบสำหรับสถาบันสอบเทียบเครื่องมือว่าเทคโนโลยีการสอบเทียบของสถาบันมีความสามารถในการสอบเทียบและการสอบกลับตามมาตรฐานระดับสากลสำหรับหน่วยงานสอบเทียบเครื่องมือ ISO/IEC17025 (JIS17025) หรือไม่ ซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยงานสถาบันอิสระ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานแห่งประเทศญี่ปุ่น (IA Japan).

เอกสารรับรองการสอบเทียบที่มีเครื่องหมาย JCSS

เอกสารรับรองการสอบเทียบที่มีเครื่องหมาย JCSS ซึ่งออกให้โดยสถาบันสอบเทียบ JCSS เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเครื่องมือที่ใช้สอบเทียบสามารถสอบกลับได้ถึงมาตรฐานการวัดแห่งชาติและความสามารถด้านเทคนิคของสถาบันสอบเทียบเครื่องมือวัด มาสเตอร์ที่สามารถสอบกลับได้ถึงมาตรฐานแห่งชาติหรือระดับนานาชาติจะต้องมีเอกสารรับรองการสอบเทียบที่มีเครื่องหมาย JCSS

JCSS

ดังนั้น เอกสารรับรองดังกล่าวจึงสอดคล้องต่อการตรวจสอบเครื่องมือวัดที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO9001 ซึ่งระบุใจความเอาไว้ว่า เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความสามารถในการสอบกลับประกอบด้วย “การสอบเทียบ การทวนสอบ” หรือ การยืนยันจากห้องปฏิบัติการ แม้จะมีเอกสารรับรองและข้อมูลของการสอบเทียบ แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งตัดสินว่าเครื่องมือวัดที่ได้ตามมาตรฐานหรือผ่านการสอบเทียบมาแล้วจะสามารถใช้งานได้หรือไม่ มีเพียงเจ้าของเครื่องมือวัดเท่านั้นที่จะสามารถตัดสินใจได้

ตัวอย่าง เอกสารรับรองการสอบเทียบที่มีเครื่องหมาย JCSS

ตัวอย่าง เอกสารรับรองการสอบเทียบที่มีเครื่องหมาย JCSS

ตัวอย่างเอกสารสอบเทียบ

ตัวอย่างเอกสารสอบเทียบ

« หัวข้อก่อนหน้า
เฟือง (Gear) ประเภทต่างๆ
หัวข้อถัดไป»
การใช้งาน Clamp for Mold
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th