(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

NIIGATA GAUGES HANDBOOK

NIIGATA

พินเกจ

พินเกจ คืออะไร

พินเกจ คือเกจที่มีรูปทรงเหมือนหมุดถูกผลิตออกมาด้วยขนาดที่เฉพาะเจาะจง และด้วยวัสดุที่มีความทนทานเพื่อรับประกันถึงค่าความคลาดเคลื่อน จุดประสงค์หลักของการใช้งานพินเกจคือการใช้ตรวจสอบและกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตาม สามารถนำไปใช้สำหรับการวัดค่าเบี่ยงเบนทางเรขาคณิตได้อีกด้วย

วัสดุ

วัสดุมีสามประเภท ได้แก่ เหล็ก คาร์ไบด์ และ เซรามิก

รูปร่าง

รูปร่างมีสองประเภท ได้แก่ แบบตรง และ แบบปลายแหลม

*แบบปลายแหลมเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะพกพามากกว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนื่องด้วยการถ่ายเทอุณหภูมิจากร่ายกายมนุษย์น้อยกว่า

เหล็กกล้า แบบตรง

เหล็กกล้า แบบตรง

คาร์ไบด์ แบบปลายแหลม

คาร์ไบด์ แบบปลายแหลม

เซรามิก แบบตรง

เซรามิก แบบตรง

ความแม่นยำและสเปค

ขนาดที่ระบุ
(mm)
การแบ่งขนาด
(mm)
ความยาว
(mm)
ความแม่นยำของ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (µm)
ความกลม ความเป็น
ทรงกระบอก (µm)
ความแข็ง
(HV)
0.05 ~ 0.09 ขั้นละ 0.01 5 ~ 10 ±0.5 ไม่เกิน 0.5 เกินกว่า 480
0.10 ~ 0.19 20
0.20 ~ 0.999 ขั้นละ 0.001 40 ±1 ไม่เกิน 0.8 เกินกว่า 650
1.00 ~ 10.00 50
10.01 ~ 20.00 ขั้นละ 0.01 ±1.5 ไม่เกิน 1.3
20.01 ~ 30.00 ±2 ไม่เกิน 1.6
30.01 ~ 40.00   ±3 ไม่เกิน 3

ข้อควรระวังก่อนการใช้งาน

  • ทำความสะอาดเกจด้วยเบนซีนหรือเช็ดน้ำมันกันสนิมและฝุ่นผงด้วยผ้าสะอาดก่อนใช้งาน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสนิม รอยขีดข่วน หรือรอยขรุขระ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ขณะใช้งานพินเกจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมพื้นผิวตรงส่วนปลายไม่มีรอยขรุขระหรือสนิมอยู่ และหมั่นตรวจสอบความแตกต่างของอุณหภูมิวัตถุระหว่างทำการวัดอยู่เสมอ
  • ให้ใช้ขาหนีบพินเกจ หรือ ถุงมือสำหรับยืดพินเกจให้ตรง นอกจากนี้แล้วให้คอยดูผลจากการขยายตัวที่กระทบจากต่อเกจจากอุณหภูมิร่างกายด้วย

ข้อควรระวังหลังการใช้งาน

  • หลังการใช้งานให้ทำความสะอาดและทาน้ำมันที่บริเวณเกจ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยขีดข่วนใด ๆ จากนั้นจึงเก็บใส่
    กล่องอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้
  • สำหรับการจัดเก็บในระยะยาว ต้องหมั่นทำการตรวจสอบทุกครึ่งปี ทาน้ำมันกันสนิมและเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ที่ความชื้นและ
    อุณหภูมิมีความผันผวนต่ำ
« หัวข้อก่อนหน้า
เฟือง (Gear) ประเภทต่างๆ
หัวข้อถัดไป»
การใช้งาน Clamp for Mold
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th