ชุดพินเกจเหล็กกล้า SA ซีรีส์

แบรนด์ :
NIIGATA SEIKI (SK)

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พินเกจที่มุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำสูงขึ้น เปิดใช้งานการปรับเทียบ JCSS
    [คุณสมบัติ]
    · ใช้การบําบัดด้วยความเย็น
    · พินเกจ ตั้งแต่ 1.000 มม. ขึ้นไปถูกสลักด้วยขนาดที่ ขนาดเกลียว ของ พินเกจ
    · ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพวัดระดับสูงสุด
    · เพิ่มทีละ 0.001 มม.
    · ความแม่นยำ:มากถึง 0.100 มม. - 7.010 มม:± 0.3 µm สูงสุด 7.011 มม. - 10.000 มม:± 0.5 µm
    · ความกลม/ความทรงกระบอก: 0.3 μm จาก 0.100 มม. ถึง 7.010 มม., 0.5 μm จาก 7.011 มม. ถึง 10.000 มม.
    ·ด้วยการรับรองผ่าน
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ใช้สำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหรือการตรวจสอบโดยใช้ ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ฯลฯ

    พินเกจ คืออะไร

    เป็น เกจวัด รูป ขาพิน ผลิตขึ้นโดยมีขนาดเฉพาะและคงทน
    วัสดุ เพื่อประกัน ความเผื่อ ระยะขอบที่แน่นอน
    จุดประสงค์หลักคือเพื่อตรวจสอบและกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเล็ก ๆ
    อย่างไรก็ตามมันยังสามารถใช้สำหรับการวัดความเบี่ยงเบนทางเรขาคณิต

    ข้อควรระวังก่อนใช้

    • ทำความสะอาด เกจวัด ด้วยเบนซินหรือ ผ้าเช็ดชิ้นงาน น้ำมัน สนิม และสิ่งสกปรกด้วย
      ทำความสะอาดผ้าก่อนการใช้งาน
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี สนิม รอยขีดข่วนหรือขรุขระ

    ข้อควรระวังเมื่อใช้

    • เมื่อใช้ พินเกจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยเล็ดหรือรอย สนิม บนใบหน้าของขอบ
      จับตาดูความแตกต่างของอุณหภูมิของวัตถุวัด
    • ใช้คีมจับหรือถุงมือสำหรับมาตรวัดหมุดตรง นอกจากนี้จับตาดู
      การขยายตัวส่งผลกระทบต่อการ เกจวัด จากอุณหภูมิ ตัวเครื่อง

    ข้อควรระวังหลังการใช้งาน

    • หลังจากใช้งานให้ทำความสะอาดและทา น้ำมัน ลงบน เกจวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยขีดข่วน
      จากนั้นวางไว้ใน เคส ให้ไว้
    • สำหรับการจัดเก็บระยะยาวให้ทำการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ทุก ๆ ครึ่งปีโดยใช้สารป้องกัน สนิม
      น้ำมัน และเก็บไว้ในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความชื้นและอุณหภูมิ
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
    ชุดพินเกจเหล็กกล้า SA ซีรีส์ | NIIGATA SEIKI (SK) | MISUMI ประเทศไทย