(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

NIIGATA GAUGES HANDBOOK

NIIGATA

ริงเกจ

ริงเกจ คืออะไร

ริงเกจ คือเกจรูปวงกลมที่มีขนาดเฉพาะเจาะจงและใช้วัสดุที่ทนทานโดยมีค่า Toleranceของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่แน่นอนขนาดและค่าจริงที่วัดได้จะถูกสลักไว้บนมาสเตอร์ริงเกจด้วย

(ตัวอย่าง) อุปกรณ์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ไมโครมิเตอร์วัดในแบบสามจุด ไมโครมิเตอร์อากาศ ฯลฯ) นั้นจะถูกใช้เป็นมาสเตอร์ในการวัดเพื่อปรับค่าศูนย์

การปรับค่าศูนย์

การปรับค่าศูนย์ (0)
ของไมโครมิเตอร์วัดในแบบสามจุด

การกำหนดขนาด

โดยทั่วไปจะเรียกตามขนาด

ค่าที่วัดได้

ขนาด ± ค่า Tolerance

จุดประสงค์หลักของริงเกจคือการใช้เป็นมาสเตอร์ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสำหรับเปรียบเทียบการวัดของอุปกรณ์

(ตัวอย่าง) อุปกรณ์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ไมโครมิเตอร์วัดในแบบสามจุด แอร์ไมโครมิเตอร์ ฯลฯ) นั้นจะถูกใช้เป็นมาสเตอร์ในการวัดเพื่อปรับค่าศูนย์

ความแม่นยำและสเปค

เหล็กกล้า (SKS-3)

เหล็กกล้า (SKS-3)

คาร์ไบด์

คาร์ไบด์

เซรามิก

เซรามิก

ขนาดที่ระบุ
(mm)
การแบ่งขนาด
(mm)
ความกลม
ความเป็นทรงกระบอก (µm)
ค่า Tolerance
ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (µm)
1 ~ 30 ชั้นละ 0.1 ไม่เกิน 1 ±1
30 ~ 50 ไม่เกิน 1.5 ±5
50 ~ 80 ชั้นละ 0.5 ±2
80 ~ 100 ไม่เกิน 2
100 ~ 200 ชั้นละ 5.0 ±5
200 ~ 230 ชั้นละ 10.0 ±6
230 ~ 300 ไม่เกิน 5 ±7
300 ~ 400 ±18

ข้อควรระวังก่อนการใช้งาน

  • ทำความสะอาดเกจด้วยเบนซีนหรือเช็ดน้ำมันกันสนิมและฝุ่นผงด้วยผ้าสะอาดก่อนใช้งาน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสนิม รอยขีดข่วน หรือรอยขรุขระ

ข้อควรระวังหลังการใช้งาน

  • หลังจากใช้งาน ต้องทำความสะอาดฝุ่นและรอยนิ้วมือ แล้วจึงทาน้ำมันลงบนเกจ
  • เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ที่ความชื้นและอุณหภูมิมีความผันผวนต่ำ
« หัวข้อก่อนหน้า
เฟือง (Gear) ประเภทต่างๆ
หัวข้อถัดไป»
การใช้งาน Clamp for Mold
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th