(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
การขอรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001 บริษัทจะต้องถูกประเมินถึงระบบการบริหารจัดการด้วยเสมอ
ต่อไปนี้คือวิธีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง
ต้องกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเก็บรวบรวมตามลำดับไว้คู่กับสมุดบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ (การตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด/การตรวจสอบประจำวัน สภาพแวดล้อม) และการสอบเทียบ (สมุดบันทึกเมื่อนำเข้าหรือออกจากบริษัท) ตลอดจนการขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขึ้น
ต้องมีการจัดเตรียมมาสเตอร์สำหรับใช้งานภายในบริษัทเมื่อทำการสอบเทียบภายในบริษัท
ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารรับรองการสอบเทียบจากสถาบันสอบเทียบเครื่องมือเพื่อยืนยันว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถสอบกลับไปถึงมาตรฐานแห่งชาติได้หรือมีแผนผังการสอบกลับ
หมายเหตุ: พิจารณาความจำเป็นของเอกสารรับรองการสอบเทียบที่มีเครื่องหมาย JCSS ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
สภาพแวดล้อมของห้องวัดชิ้นงานภายในบริษัทจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ตามระดับความแม่นยำที่จำเป็นในการวัดชิ้นงาน หากสังเกตจะพบว่าการเพิ่มอุณหภูมิจะทำให้วัตถุเกิดการขยายตัว เครื่องมือวัดขนาด 100mm จะขยายตัวออก 0.001mm เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1℃ และ 0.002mm เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2℃ ขณะที่เครื่องมือวัดขนาด 200mm จะขยายตัวเพิ่มเป็น 2 เท่า ดังนั้น การวัดขนาดจึงควรกระทำในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและแม่นยำ (※วัสดุต่างชนิดกันจะมีการขยายตัวเนื่องด้วยอุณหภูมิได้ต่างกัน) สภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับ ”ความยาว” ในห้องมาตรฐานแสดงดังต่อไปนี้
ระดับของสภาพแวดล้อม หัวข้อสภาพแวดล้อม |
AA | A | B | C |
---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ | 20°C ± 0.5°C | 20°C ± 1°C | 20°C ± 2°C | 20°C ± 5°C |
ความชื้น | 50∼60% ± 5% | 50∼60% ± 5% | 45∼60% ± 10% | 50∼60% ± 20% |
ต้องมีการจัดทำมาตรฐาน เอกสารรับรอง และขึ้นทะเบียนสำหรับพนักงานสอบเทียบภายในบริษัท รวมถึงการให้ความรู้และจัดอบรมเพิ่มทักษะ
แก่พนักงานสอบเทียบอยู่เสมอ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th