(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • Notice Holiday in May 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤษภาคม 2569 > คลิก

Linear Motion สินค้ากลุ่มเคลื่อนที่เชิงเส้นราคาประหยัดที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ Linear Motion สินค้ากลุ่มเคลื่อนที่เชิงเส้นราคาประหยัดที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้

Linear Motor Actuator นวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนด้วยสนามแม่เหล็ก Linear Motor Actuator นวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนด้วยสนามแม่เหล็ก
จุดเด่นของลิเนียร์มอเตอร์แอคชูเอเตอร์รุ่น Economy Series
ทำงานได้พร้อมกันสูงสุดถึง 4 บล็อคในแกนเดียว
ความแม่นยำสูง
ความเร็วสูง
อายุการใช้งานยาวนาน 50,000 ชม.
ทำงานพร้อมกันได้หลายบล็อก

*หากต้องการความยาวเพิ่มเติม โปรดติดต่อมิซูมิ

ตารางข้อมูลสเปคสินค้า

เปรียบเทียบราคา
พิกัดโหลด
Type
S : Standard
M : Heavy-duty
Base Width
(mm)
Maximum Payload
Horizontally
Mounted (kg)
Wall
Mounted (kg)
E-RAM6-S 60 15 5
E-RAM8-S 82 20 13
E-RAM8-M 30 18
E-RAM10-S 95 25 16
E-RAM10-M 38 23
E-RAM12-S 115 35 21
E-RAM12-M 50 30
E-RAM14-S 145 65 39
E-RAM14-M 85 50
E-RAM17-S 165 90 55
E-RAM17-M 100 65
E-RAM19-S 195 115 70
E-RAM19-M 135 80

ลดระยะเวลาการประกอบและบำรุงรักษา

ลดระยะเวลาการประกอบและบำรุงรักษา

Linear Motor Actuator Linear Motor Actuator

Linear Motor Actuator 6 Series Standard Type

Linear Motor Actuator 6 Series Standard Type

ราคาเริ่มต้น

15,999.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator 6 Series Full Cover Standard Type

Linear Motor Actuator 6 Series Full Cover Standard Type

ราคาเริ่มต้น

16,639.-

truck13 Days

Linear Motor Actuator 8 Series Standard Type

Linear Motor Actuator 8 Series Standard Type

ราคาเริ่มต้น

21,356.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator 8 Series Full Cover Standard Type

Linear Motor Actuator 8 Series Full Cover Standard Type

ราคาเริ่มต้น

22,211.-

truck13 Days

Linear Motor Actuator 10 Series Standard Type

Linear Motor Actuator 10 Series Standard Type

ราคาเริ่มต้น

22,551.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator 10 Series Heavy Load Type

Linear Motor Actuator 10 Series Heavy Load Type

ราคาเริ่มต้น

24,598.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator 12 Series Standard Type

Linear Motor Actuator 12 Series Standard Type

ราคาเริ่มต้น

24,388.-

truck8 Days

Linear Motor Actuator 12 Series Heavy Load Type

Linear Motor Actuator 12 Series Heavy Load Type

ราคาเริ่มต้น

28,181.-

truck8 Days

ตัวอย่างการออกแบบ

ตัวอย่างการลดจำนวนลิเนียร์มอเตอร์แอคชูเอเตอร์

Before
Arrow
After

การพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง: การตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่

Before
Arrow
After

สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Linear Motion สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Linear Motion

SAVE
Up to
50%

Single Axis Actuator KS50

Single Axis Actuator KS50

Part No : C-KSC5002-B1-150-F0

10,677.-

stockStock

Single Axis Robot Semi-Sealed Type(General Use)

Single Axis Robot Semi-Sealed Type(General Use)

Part No : E-MGT5-L10-150-BC-M10-C

14,826.-

truck15 Days

Electric Cylinder, Standard Type

Electric Cylinder, Standard Type

Part No : E-ECTL40-10-S150-BC-M50W-FA-C1

16,392.-

truck13 Days

Electric Cylinder Radial Type

Electric Cylinder Radial Type

Part No : E-ECRL8-05-S100-BR-M200W-C1

25,282.-

truck13 Days

MISUMI 5 Benefit