(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะแดปเตอร์ USB 3.0 เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ USB 2.0
● ความยาวสาย (m) : 0.5, 1 และ 3
● วิธีการติดตั้ง : นัทแบบกลม
● ถูกออกแบบให้สามารถป้องกันหยดน้ำได้ที่ระดับ IP65 เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่เปียก
● วัสดุ
นัท -ABS
ตัวเรือน - PVC
[การประยุกต์ใช้งาน]
อะแดปเตอร์ USB 3.0 มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
Part Number | ความยาวรวม (ม.) | ความเผื่อ (มม.) | มาตรฐาน อินเทอร์เฟซ | สเปค คอนเนคเตอร์ | คะแนนกัน กันน้ำ | |
อินเทอร์เฟซปลายแผง | ปลั๊กปลาย ชุดสายไฟ | |||||
E-U3R65-AMAM-0.5 | 0.5 | 20 | USB3.0 | AM ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เกลียวนอก | ปลั๊ก เกลียวนอก แบบ AM | IP65 |
E-U3R65-AMAM-1 | 1 | 30 | ||||
E-U3R65-AMAM-3 | 3 | 30 |
รหัสสินค้า |
---|
E-U3R65-AMAM-0.5 |
E-U3R65-AMAM-1 |
E-U3R65-AMAM-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.00 | ECONOMY IP65 USB3.0 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | |
฿ 269.00 | ECONOMY IP65 USB3.0 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 | |
฿ 366.00 | ECONOMY IP65 USB3.0 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | เกลียวนอก | มาตรฐาน (CN1 / CN2) | USB3.0 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | คะแนน IP | IP65 | วิธีการยึด | น็อตกลม |
ชนิดมีชิลด์ | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง