อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0) การติดตั้งแผง IP65

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ป้องกัน ป้องกันหยดน้ำ IP65 เหมาะสำหรับใช้ในที่เปียกชื้น
· แหวนรอง แหวนรองโลหะ เพิ่มเติมออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแน่นของ น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม
· ฝาครอบกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อการมองเห็นในการทำงาน

Drawing ระบุขนาดหัวแปลง USB

Drawing ระบุขนาด

ตารางข้อมูลจำเพาะหัวแปลง USB

Part Numberมาตรฐาน อินเทอร์เฟซสเปค คอนเนคเตอร์คะแนนกัน กันน้ำ
อินเทอร์เฟซปลายแผงอินเทอร์เฟซภายในแผง
E-U3H65-AFAFUSB3.0ช่องเสียบตัวเมีย ประเภท AFช่องเสียบตัวเมีย ประเภท AFIP65

ภาพรวมผลิตภัณฑ์หัวแปลง USB

อะแดปเตอร์ USB3.0 แบบติดตั้งบนแผง IP65 ราคาประหยัดของหัวแปลง USB

อะแดปเตอร์ USB3.0 การติดตั้งแผง IP65 แบบประหยัด (รวม USB2.0) ภาพรวมผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของสินค้าหัวแปลง USB


· การออกแบบป้องกันหยดน้ำระดับ IP65 เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่มีความชื้น
· ฝาครอบกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการมองเห็นเมื่อทำงาน
· นี่คือ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน USB3.0 และ รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ USB2.0
· ปลายทั้งสองด้านของผลิตภัณฑ์เป็นแบบ AF-AF

· ฟังก์ชั่น กันน้ำ IP65 สามารถทำได้โดยใช้หัวแปลง USB ประเภท สายไฟ อแดปเตอร์/ตัวแปลง USB 3.0 ที่ติดตั้งแผง IP65 แบบประหยัด (รวม USB 2.0)
คุณลักษณะของอะแดปเตอร์ USB3.0 สำหรับการติดตั้งแผง IP65 แบบประหยัด (รวม USB2.0)

แผง USB3.0 แบบประหยัดของหัวแปลง USB

ความเป็นเลิศของหัวแปลง USB 1 : ด้วยการเพิ่มแหวนรองโลหะ ทำให้ผลิตภัณฑ์และแผงมีความแน่นหนามากขึ้นโดยไม่คลายตัว

แผง USB3.0 แบบประหยัดของหัวแปลง USB
แผง USB3.0 แบบประหยัดของหัวแปลง USB
• ข้อควรระวังในการติดตั้งแหวนรองโลหะของหัวแปลง USB
ข้อควรระวังในการติดตั้งแหวนรองโลหะของหัวแปลง USB
• การทดสอบการคลายแรงบิดของน็อตของหัวแปลง USB
การทดสอบการคลายแรงบิดของน็อตของหัวแปลง USB

ความเป็นเลิศของหัวแปลง USB 2 : กำจัดฝาครอบป้องกันฝุ่นของผลิตภัณฑ์อื่นและใช้ฝาครอบป้องกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อความเรียบง่ายโดยไม่พันกัน

ความเป็นเลิศของหัวแปลง USB 2
ความเป็นเลิศของหัวแปลง USB 2

*ผลิตภัณฑ์อื่นๆ หมายถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งบริษัทของเราซื้อแบบสุ่มทางออนไลน์หรือออฟไลน์

คำเตือนการใช้งานหัวแปลง USB


1. ความหนาของแผงที่แนะนำ: 2.5 มม. หรือน้อยกว่า ของหัวแปลง USB
2. ความลึกของพื้นที่การติดตั้งแผงที่แนะนำคือ 45 มม. ขึ้นไป


อะแดปเตอร์ USB 3.0 สำหรับการติดตั้งแผง IP65 แบบประหยัด (รวม USB 2.0)
คำแนะนำในการติดตั้ง

กรณีการใช้งานหัวแปลง USB

 
กรณีการใช้งานอะแดปเตอร์ USB 3.0 แบบติดตั้งบนแผง IP65 แบบประหยัด (รวม USB 2.0)
 
กรณีการใช้งานอะแดปเตอร์ USB 3.0 แบบติดตั้งบนแผง IP65 แบบประหยัด (รวม USB 2.0)
 
กรณีการใช้งานอะแดปเตอร์ USB 3.0 แบบติดตั้งบนแผง IP65 แบบประหยัด (รวม USB 2.0)
ภาพรวมสินค้า
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ชนิดที่มีการยึดติด บนแผง IP65 รุ่น ความคุ้มค่า

รูปทรง ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
ทดแทนผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI ดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· ผลิตภัณฑ์ส สเปค ค USB3.0 รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ USB 2.0
· ชนิด AF-AF ที่ปลายทั้งสองด้านของ ผลิตภัณฑ์
· มีการเพิ่ม ข้อต่อฟิตติ้ง รอง กันลื่น เป็น แหวนรอง เพื่อให้มั่นใจว่าขัน น๊อตตัวเมีย แน่นโดยไม่คลายออก
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ IP65 สามารถรับรู้ได้เมื่อใช้กับ อะแดปเตอร์ USB 3.0 ชนิดที่มีการยึดติด บนแผงซีรีส์ ความคุ้มค่า IP65 พร้อม สายไฟ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

หน้าโปรโมชั่น
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับ ตู้เก็บของ อุปกรณ์ควบคุม
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับการส่งข้อมูลรายวัน
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง
หมายเหตุ:
1. ความหนาของแผงที่แนะนำ: 2.5 มม. หรือน้อยกว่า
2. ความลึกในการติดตั้งที่แนะนำ: 45 มม. ขึ้นไป
3. ปลายแผงมีฝาปิดกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่มีการเปลี่ยนหากสูญหาย

Drawing ระบุขนาด
ไดอะแกรมการติดตั้ง