(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

สินค้าใหม่! Positioning Stage แรงยึดแข็งแกร่ง ปรับได้หลายตำแหน่ง สินค้าใหม่! Positioning Stage แรงยึดแข็งแกร่ง ปรับได้หลายตำแหน่ง

Toggle Clamp ตัวบอดี้ทำจากเหล็กคุณภาพสูงเกรด A3 ทนทานต่อแรงดึง Toggle Clamp ตัวบอดี้ทำจากเหล็กคุณภาพสูงเกรด A3 ทนทานต่อแรงดึง

คุณภาพ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ทำจากเหล็กคุณภาพเกรด A3 ความต้านทานแรงดึงมากกว่า 2 เท่า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ทำจากเหล็กคุณภาพเกรด A3 ความต้านทานแรงดึงมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด มีความทนทาน ช่วยยืดอายุการใช้งาน

คุณภาพ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ทำจากเหล็กคุณภาพเกรด A3 ความต้านทานแรงดึงมากกว่า 2 เท่า คุณภาพ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ทำจากเหล็กคุณภาพเกรด A3 ความต้านทานแรงดึงมากกว่า 2 เท่า *สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์)
**ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

Toggle Clamp Toggle Clamp

SAVE
Up to
64%

Toggle Clamps Horizontal, Hold Down Pressure 264N

Toggle Clamps Horizontal, Hold Down Pressure 264N

Part No : C-LD-201

60.-

stockStock

SAVE
Up to
88%

Toggle Clamps Latch Type, 1630N

Toggle Clamps Latch Type, 1630N

Part No : C-LD-40323

89.-

stockStock

SAVE
Up to
52%

Toggle Clamps Side Push Type, 450N

Toggle Clamps Side Push Type, 450N

Part No : C-LD-301AM

104.-

stockStock

SAVE
Up to
65%

Toggle Clamps Latch Type, 3180N

Toggle Clamps Latch Type, 3180N

Part No : C-LD-431

105.-

stockStock

SAVE
Up to
70%

Toggle Clamps Vertical, Hold Down Pressure 441N, Long Arm

Toggle Clamps Vertical, Hold Down Pressure 441N, Long Arm

Part No : C-LD-101AL

121.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Toggle Clamps Vertical, Hold Down Pressure 1000N, Side Mount

Toggle Clamps Vertical, Hold Down Pressure 1000N, Side Mount

Part No : C-LD-101B

153.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side

Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side

Part No : C-LD-301CM-L

164.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Toggle Clamps Horizontal, Hold Down Pressure 1000N

Toggle Clamps Horizontal, Hold Down Pressure 1000N

Part No : C-LD-201C

179.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Toggle Clamps Vertical, Hold Down Pressure 2205N

Toggle Clamps Vertical, Hold Down Pressure 2205N

Part No : C-LD-12130

180.-

stockStock

SAVE
Up to
54%

Toggle Clamps Horizontal, Hold Down Pressure 264N, Stainless Steel

Toggle Clamps Horizontal, Hold Down Pressure 264N, Stainless Steel

Part No : C-LD-201SS

191.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Toggle Clamps Latch Type, 9000N

Toggle Clamps Latch Type, 9000N

Part No : C-LD-40341

212.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel

Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel

Part No : C-LD-36202MSS

921.-

stockStock

สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Locating สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Locating

SAVE
Up to
50%

Locating Pins - Straight, Tapered

Locating Pins - Straight, Tapered

Part No : CUG3-15

16.-

stockStock

SAVE
Up to
54%

Adjusting Bolts Hex Socket With Knurled Head

Adjusting Bolts Hex Socket With Knurled Head

Part No : C-AJKTNA3-10

41.-

stockStock

SAVE
Up to
71%

Urethane Pushers Threaded Stud Type

Urethane Pushers Threaded Stud Type

Part No : C-USLH6

69.-

stockStock

SAVE
Up to
87%

Micro Spring Plungers

Micro Spring Plungers

Part No : C-MPFS2-1.5

70.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Large Head Locating Pins - Spherical

Large Head Locating Pins - Spherical

Part No : C-JPQB2-3

72.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Index Plungers Standard

Index Plungers Standard

Part No : C-PXAN8

201.-

stockStock

Bushings For Locating Pins

Bushings For Locating Pins

Part No : C-JBHM4-5

222.-

stockStock

SAVE
Up to
76%

Micrometer Heads

Micrometer Heads

Part No : CMH25

534.-

stockStock

MISUMI 5 Benefit