1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 1000N ติดตั้งด้านข้าง (C-LD-101B)

ECONOMY TOGGLE CLAMPS
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
  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 10 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ชนิดยึดด้านข้างของ Toggle Clamps แนวตั้ง
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 1,000 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 105°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 73 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M6
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าแคลมป์ยึด

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดเป็นผลิตภัณฑ์แคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความเรียบง่าย ความสะดวก และใช้งานได้รวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง เหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งชิ้นงานที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้ง
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดเป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์ รุ่นอีโคโนมี่ ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม

ตารางรายละเอียดจำเพาะแคลมป์ยึด

แคลมป์ยึด
รหัสสินค้าแคลมป์ยึดC—LD—101B
วัสดุตัวสินค้าA3
วัสดุมือจับPVC
กระบวนการเตรียมผิวผิวสำเร็จชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าสีน้ำเงิน
แรงกดปิด (N)MAX 1000
น้ำหนัก (กรัม)135
มุมเปิดปิดแขน105°
มุมเปิดปิดมือจับ73°
อุปกรณ์เสริมโบลท์พร้อมยาง
โบลท์M6

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์แคลมป์ยึด

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดแนวตั้ง, ฐานติดตั้งด้านข้าง, ราวแคลมป์ตัว U

การใช้งานสินค้าแคลมป์ยึด

> การผลิตอุปกรณ์เครื่องครัว, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
> การผลิตอากาศยาน, แม่พิมพ์, การตัดเฉือน
> แคลมป์ยึดเหมาะสำหรับตัวยึดงานตรวจสอบ, ตัวยึดงานเชื่อม, ตัวยึดงานซ่อมแซม, ตัวยึดงานตัดเฉือน และตัวยึดร่วมงานอื่นๆ เป็นต้น
> แคลมป์ยึดสามารถใช้งานกับงานไม้หรืองาน DIY อื่นๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

ข้อควรระวังการใช้แคลมป์ยึด

<เกี่ยวกับการติดตั้งแคลมป์ยึด> ยึดด้วยโบลท์หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการดัดแปลงมือจับมาตรฐานหรือราวแคลมป์จะส่งผลต่อความทนทานของตัวสินค้าอย่างรุนแรง
<ตำแหน่งล็อค> จำเป็นต้องสอดท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดผ่านศูนย์ตายของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถล็อคและยึดได้
<สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีดน้ำมัน> ฉีดน้ำมันที่ชิ้นส่วนที่มีการสียดสีเป็นประจำ เช่น หมุดย้ำและแกนไกด์ เพื่อให้ท็อกเกิ้ลแคลมป์ยึดเคลื่อนไหวได้ราบรื่น
<เกี่ยวกับการตรวจสอบ> ตรวจสอบโบลท์ยึด โบลท์ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ เป็นประจำเพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า
C-LD-101B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 152.28

ECONOMY TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 1000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M6 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500-1049 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์
วัสดุ A3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-101B ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 1000N ติดตั้งด้านข้าง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีความหมายและการใช้งานอย่างไร
ตอบ: ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ โดยมีกลไกแคลมป์และปลดแคลมป์ใช้หลักการของจุดศูนย์ตายของกลไกการเชื่อมต่อ 4 ราวของเครื่องจักร ท็อกเกิ้ลแคลมป์จะทำหน้าที่ “การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ นำชิ้นงานขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว ล็อค และแคลมป์”
คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ: แนวนอน, แนวตั้ง, ดัน-ดึง, กลอนประตู, ท็อกเกิ้ลแคลมป์นิวเมติกส์ ฯลฯ
คำถาม: สามารถเปลี่ยนฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดท็อกเกิ้ลแคลมป์ได้หรือไม่ มีแยกจำหน่ายหรือไม่
ตอบ: มีฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดแคลมป์แยกจำหน่ายต่างหากสำหรับซื้อเปลี่ยน
คำถาม: วัตถุประสงค์ของชุดแคลมป์คืออะไร
ตอบ: ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุปกรณ์เชื่อมโลหะโปรไฟล์การติดตั้งเครื่องจักรกลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆการติดตั้งแม่พิมพ์การตรวจสอบการติดตั้ง ฯลฯ โดยใช้วิธีการกระชับแบบใหม่เพื่อแทนที่วิธีการขันแบบดั้งเดิมเพื่อให้ชิ้นงานสามารถ ประกอบและถอดประกอบได้อย่างรวดเร็วช่วยลดต้นทุนการทำงานของเครื่องจักรและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด