ลูกสูบไมโคร เหล็กดันสปริง ตัวเครื่อง สั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- ลูกดันสปริงขนาดเล็ก แบบสั้น
- สินค้ารหัส C-MPFS และ C-MPJS อยู่ในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- C-MPFS ประเภทหัวสกรูของลูกดันสปริง: ชนิดหัวแบน
- C-MPJS ประเภทหัวสกรูของลูกดันสปริง: หัวทรงกลม
- วัสดุหลักของตัวและส่วนหัว: SUS303
- วัสดุสปริง: SUS304
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 140° C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำหรับติดตั้ง : 2, 3, 4 และ 5 mm
- ระยะชัก (S): 1.5, 3 และ 4 mm
- ประเภทการใช้งาน: รับน้ำหนักเบา
- การใช้งานควรใช้หลังจากทากาวเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกมา

ภาพรวมผลิตภัณฑ์เหล็กดันสปริง

MISUMI ชุดนี้เป็นลูกสูบ สเตนเลส นเลสสตีลแบบ เหล็กดันสปริง รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ที่มีเกลียว หยาบ และติดตั้งจาก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมที่ด้านล่าง ผลิตในประเทศจีน ดังนั้นราคาจึงลดลงอย่างมาก ซึ่งน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันถึง 93%
♢ เหล็กดันสปริง เรียกอีกอย่างว่าคอลัมน์ การวางตำแหน่ง บอลสกรู สกรู สปริง เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ในแนวตั้ง ซึ่ง ขาพิน ด้านหน้าถูก กดอัด จน ขาพิน จมลงใน ตัวเครื่อง และจากนั้น ขาพิน ด้านหน้าสามารถดีดออกผ่าน สปริงแบบฝัง ตัว สามารถใช้ในการปลด แม่พิมพ์ การยก ชิ้นงาน และ
การ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุปกรณ์เครื่องกล มีความแม่นยำปานกลางและต่ำ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เจอร์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ ฯลฯ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เหล็กดันสปริง

♢ เหล็กดันสปริงมี สเปค ครบถ้วน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของขนาด ความยาว และน้ำหนักบรรทุกต่างๆ
♢ ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมดโดยไม่มีการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี และระบายสี จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความต้องการสูงบน พื้นผิว
♢ เหล็กดันสปริง เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ในแนวตั้ง สามารถใช้ในการปล่อย แม่พิมพ์ การยก ชิ้นงาน และการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุปกรณ์เครื่องกล มีความแม่นยำปานกลางและต่ำ วัสดุจับยึด/ฟิกซ์เจอร์ เจอร์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ ฯลฯ

ตัวอย่างการใช้งานเหล็กดันสปริง

เหล็กดันสปริงเมื่อ กดอัด ลง
วิธีการใช้งาน 1
เหล็กดันสปริงเมื่อปล่อยตัว
วิธีการใช้งาน 2

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กดันสปริง

Drawing ระบุขนาด
· โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค วัสดุ
การจัดหมวดหมู่ โหลดไฟฟ้ารุ่นตัวเครื่องขาพินสปริงอุณหภูมิขณะใช้งาน
หัว แบนเป็นทรงกลมวัสดุวัสดุวัสดุ
โหลดน้ำหนักเบาC-MPFSC-MPJSSUS303SUS303SUS304-30 ถึง 140 °C

Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าSdD1LCโหลดน้ำหนักเบา (N)
ประเภทDh7ขั้นต่ำสูงสุด
( หัว แบน )
C-MPFS
(ทรงกลม)
C-MPJS
21.512.580.10.51.0
3323.5100.150.51.5
4334.5100.20.61.5
5445.511.50.30.62.0
โหลดไฟฟ้า ต่ำสุดแสดงถึง โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น และ โหลดไฟฟ้า สูงสุดแสดงถึง โหลดไฟฟ้า ที่ขีดจำกัดการกดเข้าสูงสุดของ ขาพิน สายวัด
ขนาด รูติดตั้ง ที่แนะนำคือ Dh7
กรุณาใช้หลังจากทา กาว เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก
kgf = N× 0.101972