ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดสลัก, 1630N

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 10 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ประเภทสลักสลับแคลมป์
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 1630 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ กลไกการล็อค: ตะขอรูปตัวยู 57 มม
・ การใช้งาน:เหมาะสำหรับการยึดตู้ โบลท์ ประตู ฯลฯ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์

ประเภทตัวล็อค แรงดันสูง ทนทาน

- โครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่ง: ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและความน่าเชื่อถือในระยะยาว

- แรงยึดอันทรงพลัง: ให้แรงยึดสูงเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง

- การเคลือบป้องกันการกัดกร่อน: มีพื้นผิวชุบสังกะสีสีน้ำเงินเพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มอายุการใช้งาน

- การทำงานที่ง่ายและรวดเร็ว: กลไกการล็อคช่วยให้ยึดได้รวดเร็วและง่ายดาย เหมาะสำหรับการใช้ความถี่สูง

- โซลูชันประหยัดต้นทุน: บรรลุประสิทธิภาพการยึดที่ยอดเยี่ยมด้วยต้นทุนที่ลดลงด้วยซีรีส์ Economy ของเรา

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

กลอนล็อค MISUMI ความคุ้มค่า Series ประเภทหัวเข็มขัดประตูประเภท แคลมป์ปีกนก เรียกอีกอย่างว่า แคลมป์ยึด แบบกดครั้งเดียว เป็น ผลิตภัณฑ์ ใหม่
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ รู้จักในอีกชื่อคือแคลมป์วันทัชหรือแคลมป์ไว เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์ รุ่น Economy ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม

ด ดรออิ้งบอกขนาด ของ แคลมป์ปีกนก

(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก ชนิด กลอนล็อค 1630 N ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนกC—LD—40323
วัสดุบอดี้A3
วัสดุด้ามจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N)MAX 1630
น้ำหนัก (ก.)71
มุม เปิดและปิดของ แขน/
มือจับ มุม เปิดและปิด/
U-hook57 mm

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

· แคลมป์แบบ หัวเข็มขัดแบบ แคลมป์ปีกนก
·ใช้งานง่ายรวดเร็วปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้งานที่มี ความถี่สูง ในการใช้งานสูง
·เหมาะสำหรับล็อคประตูและหน้าต่าง ตู้เก็บของ คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ
·การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การจัดเลี้ยง
· การผลิตอากาศยาน, แม่พิมพ์, การตัดเฉือน
· เหมาะสำหรับตัวยึดงานตรวจสอบ, ตัวยึดงานเชื่อม, ตัวยึดงานซ่อมแซม, ตัวยึดงานตัดเฉือน และตัวยึดร่วมงานอื่นๆ ฯลฯ
· แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่น ๆ
·เหมาะสำหรับยึด ตู้เก็บของ โบลท์ ประตู ฯลฯ

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ปีกนก

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ยึด กดครั้งเดียว

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง แคลมป์ปีกนก> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์ปีกนก

(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก ชนิด กลอนล็อค 1630 N ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 900 N (แบบเพิ่มความสูง)
(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก ชนิด กลอนล็อค 1630 N ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ยึดอยู่กับที่ ที่ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 441 N
(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก ชนิด กลอนล็อค 1630 N ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ที่ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 294 N (ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง)