(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2568 | Notice holiday in May 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับโรงงาน

รวมสินค้าสำหรับการทำความสะอาดในโรงงาน จากแบรนด์มิซูมิ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งาน
คุณภาพคุ้มค่า ราคาประหยัด! มีสต๊อกพร้อมส่งภายใน 1 วัน

สินค้าใหม่!

ฟิลเตอร์กรอง 3 ชั้น สามารถป้องกันไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และฝุ่น PM2.5

Part No สีขาว : MMASK-3PLY-W สีเขียว : MMASK-3PLY-G สีน้ำเงิน : MMASK-3PLY-B

ถูกสุดเพียง! 69 บาท

(50 pcs/Box) StockStock

สำหรับป้องกัน ฝุ่น สิ่งปลอมปนจากเส้นผม หรือการร่วงของเส้นผมขณะปฏิบัติงาน

Part No : MC21-W ถูกสุดเพียง! 94 บาท (50 pcs/Box) StockStock

หน้ากากอนามัยคาร์บอน 4 ชั้น
(Carbon Mask 4 Layers)

• ออกแบบด้วยโครงสร้าง 4 ชั้น สวมใส่สบาย หายใจสะดวก
• เหมาะสำหรับหน้างานที่มีไอระเหยของสารเคมีหรือละอองสี
• ผลิตภัณฑ์ผ่าน [ PFE > 99% ] ที่ความละเอียดอนุภาค 0.1 ไมครอน

ถูกสุดเพียง 4 บาท! ต่อชิ้น
หน้ากากอนามัยคาร์บอน 4 ชั้น ( Carbon Mask 4 Layers)

Part No : MMASK-4PLY-C 200.- (50 pcs/Box)

ถูกสุดเพียง 5.8 บาท! ต่อชิ้น
หน้ากากอนามัยคาร์บอน 4 ชั้น ( Carbon Mask 4 Layers)

Part No : MF99-MASK-4PLY-C 232.- (40 pcs/Box)

• ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ เหมาะสำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่อง, อะไหล่เครื่องจักร, คราบน้ำมัน, คราบฝุ่นและสิ่งสกปรก
• สีขาว ขนาดประมาณกระดาษ A4
• 700-900 ผืนต่อแพ็ค
• สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค/ออเดอร์

รหัสสินค้า ราคา
M-GWR-25
1,250.-
50.-/kg
New
ถุงขยะ HDPE สีดำ ( Garbage Bag )
1 แพ็ค (25 กก.)

• ถุงขยะ สีดำ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE
• สามารถรับน้ำหนักได้ดี เหนียว ทนทาน
• ใช้จัดการขยะทั่วไปทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
• สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 แพ็ค/ออเดอร์

1,125.- (25 Kg/Pack) StockStock

Part No. ขนาด
(นิ้ว)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(ลิตร)
จำนวน
ต่อกิโลกรัม
(ชิ้น)
จำนวน
ต่อแพ็ค
(ชิ้น)
MGBB-BK-18X20 18 x 20 0.11 10 40 - 45 1,000 - 1,125
MGBB-BK-22X30 22 x 30 0.12 30 24 - 25 600 - 625
MGBB-BK-24X28 24 x 28 0.12 40 24 - 25 600 - 625
MGBB-BK-28X36 28 x 36 0.13 40 14 - 16 350 - 400
MGBB-BK-30X40 30 x 40 0.15 50 9 - 10 225 - 250
MGBB-BK-32X40 32 x 40 0.15 60 9 - 10 225 - 250
MGBB-BK-36X45 36 x 45 0.16 120 7 - 8 175 - 200
MGBB-BK-40X60 40 x 60 0.17 200 4 - 5 100 - 125

สินค้าแนะนำ!!

ใช้สำหรับทำความสะอาดคราบน้ำมัน หรือจาระบี สารให้สี
และสารหล่อลื่นต่างๆ ปริมาณ 840 มล.

รหัสสินค้า จำนวน/แพ็ค ราคา ราคาเฉลี่ย
MPCL840-1 1 กระป๋อง 145.- 145.-
MPCL840-6 6 กระป๋อง 770.- 129.-
MPCL840 30 กระป๋อง 3,348.- 112.-

StockStock

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

สินค้าสำหรับป้องกันและดักเก็บฝุ่น

สำหรับเก็บฝุ่น ก่อนเข้าห้องคลีนรูม ไลน์ผลิต ห้องปฎิบัติการทดลอง
หรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษ
เพื่อความสะอาดและลดการปนเปื้อนในสินค้า

  • สำหรับทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากผ้า และพื้นผิว
  • มีให้เลือก 2 สี ขาว และ น้ำเงิน

Part No : GSRW-10-18-H 55.- StockStock

  • สำหรับดักฝุ่น ทรายและสิ่งสกปรกอื่นๆจากพื้นรองเท้า ล้อรถเข็น

Part No : GSMB-24-36-PACK 1,291.- StockStock

กระดาษ และผ้า สำหรับทำความสะอาด

กระดาษและผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด บริเวณที่ทำงาน
และห้องคลีนรูม หลากหลายแบบ ครบทุกความต้องการ
เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน้างาน ของคุณ

สินค้าสำหรับงานซ่อมบำรุง (MRO) แนะนำ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit