(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจาก การขนส่งของการบินไทยจำกัด | Shipment Delay from Thai Airways Cargo > คลิก
  • [ประกาศ] ระบบอีเมลขัดข้องชั่วคราว | Temporary Email Service Disruption > คลิก

ผลิตภัณฑ์สุดล้ำ พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์สุดล้ำ พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย

ใหม่! สินค้าแบรนด์ DELTA มีจำหน่ายแล้วที่มิซูมิ
สินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์ดังสัญชาติไต้หวัน มีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน
รับประกันคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซื้อได้แล้วที่มิซูมิ ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ!

Inverter
MS300 Series
คุณสมบัติเด่น
  • ขนาดกะทัดรัด ช่วยลดเวลาและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • ไดร์ฟมีขนาดลดลง 40% แต่ยังคงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถรองรับอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ทั้ง IM และ PM เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน
  • มีกลไกความปลอดภัย Safe Torque Off (STO)
  • โปรแกรม PLC แบบ Built-In
  • ตัวสับเบรคแบบ Built-In สำหรับทั้งซีรีส์
  • แผงปุ่มกด LED 5 หลักแบบถอดได้สำหรับการทำงานระยะไกล
การออกแบบตัวเครื่องให้ดีไซน์กะทัดรัดและใช้งานง่าย

ขนาดกะทัดรัด

ประสิทธิภาพที่ทรงพลังยิ่งขึ้น แม้มีขนาดที่เล็กลงถึง 40% ง่ายต่อการติดตั้ง

ขนาดกะทัดรัด

การติดตั้งแบบวางแนวขวางติดกัน

รองรับการติดตั้งแบบแนวขวางติดกันช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และสามารถใช้งานในอุณหภูมิ -20°C ~ 40°C ได้

การติดตั้งแบบวางแนวขวางติดกัน

รองรับ IM และ PM มอเตอร์

รองรับการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำอิสระ 4 ตัวชุดพารามิเตอร์

รองรับ IM และ PM มอเตอร์

Pulse Input

รองรับสัญญาณ Pulse Input เดี่ยวจากคอนโทรลเลอร์เป็น Frequency Command

Pulse Input

ไฟ DC 24V ภายนอก

มีการ์ดจ่ายไฟภายนอกสำหรับการเชื่อมต่อไฟภายนอก เพื่อปกป้องระบบและรับประกันการสื่อสารที่จะไม่หยุดชะงักเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

ไฟ DC 24V ภายนอก

ความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูง

Normal Duty : rated current 120% for 60 seconds; 150% for 3 seconds

Heavy Duty : rated current 150% for 60 seconds; 200% for 3 seconds

Built-In Braking Chopper

ความสามารถแรงบิดของเบรคที่ใหญ่ขึ้นมาจากการใช้
ตัวต้านทานเบรคเพิ่มเติม

ความสามารถแรงบิดของเบรคที่ใหญ่ขึ้นมาจากการใช้ตัวต้านทานเบรคเพิ่มเติม

Built-In PLC

Built-In PLC ขนาด 2K Steps เพื่อให้มีการควบคุมแบบกระจายและการทำงานอิสระผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

Built-In PLC

Built-In USB Port

พอร์ต USB ในตัว อำนวยความสะดวกในการตั้งค่าไดร์ฟ การอัปเดต การตรวจสอบแบบเรียลไทม์
และระบบกระบวนการปรับแต่ง
• ไม่ต้องใช้ขั้วต่อ USB หรือ RS-485
• รองรับการตั้งค่าแบบออฟไลน์ หรือการคัดลอกและการอัปเดตระบบ

พอร์ต USB ในตัว อำนวยความสะดวกในการตั้งค่าไดร์ฟ การอัปเดต การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และระบบกระบวนการปรับแต่ง
• ไม่ต้องใช้ขั้วต่อ USB หรือ RS-485
• รองรับการตั้งค่าแบบออฟไลน์ หรือการคัดลอกและการอัปเดตระบบ

Built-In USB Port

การเดินสายไฟแบบไม่มีสกรูของขั้วต่อควบคุม

เทอร์มินัลบล็อกแบบแคลมป์สปริงให้ความรวดเร็วและเดินสายง่าย

การเดินสายไฟแบบไม่มีสกรูของขั้วต่อควบคุม
Part No. Applicable Motor Capacity (kW) Input Voltage Class Dimension
Height x Width x Depth (mm)
Applicable Motor Capacity (HP) Output Rated Current (A) Standard Price Special Price
VFD4A8MS21ANSAA 0.75 Single-Phase 230 V 142 x 72 x 143 1 4.8

9,234.-

6,638.-
VFD1A5MS43ANSAA 0.4 Three-Phase 460 V 128 x 68 x 129 0.5 1.5

10,234.-

7,338.-
VFD2A7MS43ANSAA 0.75 128 x 68 x 143 1 2.7

10,484.-

7,525.-
VFD4A2MS43ANSAA 1.5 142 x 72 x 143 2 4.2

11,234.-

8,063.-
VFD5A5MS43ANSAA 2.2 157 x 87 x 152 3 5.5

13,034.-

9,351.-
VFD9A0MS43ANSAA 3.73 5 9

15,250.-

10,950.-
VFD13AMS43ANSAA 5.5 207 x 109 x 154 7.5 13

20,434.-

14,318.-
VFD17AMS43ANSAA 7.5 10 17

22,767.-

15,951.-
VFD2A8MS21ANSAA 0.4 Single-Phase 230 V 128 x 68 x 125 0.5 2.5

8,750.-

6,288.-
VFD7A5MS21ANSAA 1.5 157 x 87 x 179 2 7.5

11,034.-

7,912.-
VFD11AMS21ANSAA 2.2 3 11

12,917.-

9,276.-
VFD2A8MS23ANSAA 0.4 Three-Phase 230 V 128 x 68 x 110 0.5 2.5

9,350.-

6,713.-
VFD4A8MS23ANSAA 0.75 128 x 68 x 143 1 4.8

10,067.-

7,225.-
VFD7A5MS23ANSAA 1.5 142 x 72 x 143 2 7.5

11,667.-

8,376.-
VFD11AMS23ANSAA 2.2 157 x 87 x 152 3 11

14,600.-

10,488.-
VFD17AMS23ANSAA 3.73 5 17

17,617.-

12,343.-
VFD25AMS43ANSAA 11 Three-Phase 460 V 250 x 130 x 185 15 25

30,000.-

21,024.-
VFD32AMS43ANSAA 15 20 32

36,317.-

25,440.-
VFD45AMS43ANSAA 22 300 x 175 x 192 30 45

48,484.-

33,963.-
ME300 Series
คุณสมบัติเด่น
  • ขนาดเล็กเป็นพิเศษช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ไดร์ฟมีขนาดเล็กลงถึง 60%
  • เทคโนโลยีไดร์ฟที่เหนือกว่าทำให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่สูงกว่า
  • ง่ายต่อการติดตั้ง

PCB Coating

เคลือบ PCB 100% (IEC 60721-3-3 คลาส 3C2 มาตรฐาน) ทำให้ไดร์ฟทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

PCB Coating
การออกแบบตัวเครื่องให้ดีไซน์กะทัดรัดและใช้งานง่าย
Part No. Applicable Motor Capacity (kW) Input Voltage Class Dimension
Height x Width x Depth (mm)
Applicable Motor Capacity (HP) Output Rated Current (A) Standard Price Special Price
VFD4A2ME43ANNAA 1.5 Three-Phase 460 V 142 x 72 x 127 2 4.2

9,634.-

6,926.-
VFD5A5ME43ANNAA 2.2 157 x 87 x 136 3 5.5

10,834.-

7,787.-
VFD2A8ME21ANNAA 0.4 Single-Phase 230 V 128 x 68 x 107 0.5 2.5

6,784.-

4,863.-
VFD4A8ME21ANNAA 0.75 142 x 72 x 143 1 4.8

7,384.-

5,300.-
VFD7A5ME21ANNAA 1.5 157 x 87 x 136 2 7.5

9,234.-

6,638.-
VFD11AME21ANNAA 2.2 3 11

11,250.-

8,088.-
VFD1A5ME43ANNAA 0.4 Three-Phase 460 V 128 x 68 x 113 0.5 1.5

8,600.-

6,175.-
VFD2A7ME43ANNAA 0.75 1 2.7

8,834.-

6,351.-
VFD9A0ME43ANNAA 3.73 157 x 87 x 136 5 9

13,200.-

9,475.-
VFD13AME43ANNAA 5.5 7.5 13

16,767.-

12,037.-
VFD17AME43ANNAA 7.5 10 17

18,667.-

13,073.-
C2000 Plus Series
คุณสมบัติเด่น
  • มีฟังก์ชันความเร็ว แรงบิด และอุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งที่แม่นยำ
  • เหมาะสำหรับทั้งมอเตอร์ แบบมีเซนเซอร์ และไม่มีเซนเซอร์
  • ความสามารถในการโอเวอร์โหลดที่สูงขึ้น
  • สามารถใช้งานได้ถึง 560kW ซึ่งให้ประสิทธิภาพและความเสถียรที่ดีที่สุด

ไดร์ฟสำหรับ Permanent Magnet (PM) มอเตอร์

C2000 เป็นไดร์ฟโหมดคู่เพื่อควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำและ PM มอเตอร์ การตอบสนองแบบไดนามิกของ PM มอเตอร์ ให้ควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิดได้อย่างแม่นยำ

ไดร์ฟสำหรับ Permanent Magnet (PM) มอเตอร์
High Performance Vector Control Drive Inverter

C2000 Plus Power Rating

460V 0.75kW~560kW New

230V 0.75kW~90kW

High Performance Vector Control Drive Inverter
High Performance Vector Control Drive Inverter

C2000 Plus Overload Capability

Heavy Duty 150% 60 / 180% 3 sec.

Super Heavy Duty 150% 60 / 200% 3 sec.

High Performance Vector Control Drive Inverter
การควบคุมไดรฟ์ขั้นสูง
การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ง่ายและรวดเร็วผ่านปุ่มกดแอลซีดี

ตัวอย่างสำหรับการโหลดที่แตกต่างกัน

Rated Load Light Duty (LD) / Normal Load (ND) Heavy Duty (HD) Super Heavy Duty (SHD)
Parameters Parameter 00-16 = 2 (LD) or 0 (ND) Parameter 00-16 = 0 Parameter 00-16 = 1
Overload Capacity 120% / 60sec. , 160% / 3sec. 150% / 60sec. , 180% / 3sec. 150% / 60sec. , 200% / 3sec.
Applications icons Applications

HVAC

icons Applications

Fan

icons Applications

Pump

icons Applications

Milling Machine

icons Applications

Bending Machine

icons Applications

Conveyor System

icons Applications

Extruding Machine

icons Applications

Machine Tool

icons Applications

Crane / Hoist

icons Applications

Pressing Machine

Carrier Wave Frequency

Parameter 00-17 for adjustment

icons Applications
Part No. Applicable Motor Capacity (kW) Input Voltage Class with Specification Dimension
Height x Width x Depth (mm)
Applicable Motor Capacity (HP) Output Rated Current (A) Standard Price Special Price
VFD022C43A-21 2.2 Three-Phase 460 V
Standard Model
Wall Mount
250 x 130 x 170 3 6

22,567.-

15,806.-
VFD037C43A-21 3.7 5 9

25,634.-

17,952.-
VFD040C43A-21 4 5 10.5

25,434.-

17,817.-
VFD055C43A-21 5.5 7.5 12

26,434.-

18,512.-
VFD075C43A-21 7.5 320 x 190 x 190 10 18

28,017.-

19,623.-
VFD110C43A-21 11 15 24

29,950.-

20,977.-
VFD150C43A-21 15 20 32

37,034.-

25,939.-
VFD185C43A-21 18.5 400 x 250 x 210 25 38

48,734.-

34,148.-
VFD220C43A-21 22 30 45

53,617.-

36,235.-
VFD300C43A-21 30 40 60

65,650.-

44,367.-
VFD370C43S-00 37 500 x 280 x 255 50 73

78,350.-

52,942.-
VFD450C43S-00 45 60 91

93,600.-

63,255.-
VFD550C43A-00 55 75 110

110,750.-

74,845.-
UPS(Uninterruptible Power Supply)
เครื่องสำรองไฟ MX ซีรีส์ 1.1/2/3 kVA

คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสำหรับ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ความสามารถในการใช้งาน
  • เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ โหลดแบงค์ที่ถูกโปรแกรมไว้จะตัดการเชื่อมต่อโหลดที่ไม่สำคัญ และสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ให้กับโหลดไฟฟ้าที่สำคัญ
  • ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) ช่วยทำให้แรงดันไฟขาออกเสถียรระหว่างช่วงเกิดการไฟดับหรือไฟเกิน
  • มีช่วงแรงดันไฟเข้า (Input) กว้าง รองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานไฟฟ้าแรงสูง
  • มีการออกแบบแบตเตอรี่แบบ Hot Swappable ช่วยปกป้องเครื่องในระหว่างทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง
เครื่องสำรองไฟ RT ซีรีส์ 1/2/3 kVA

ประสิทธิภาพสูงพร้อมคุณสมบัติประหยัดพลังงานสูงสุด

ประสิทธิภาพสูงพร้อมคุณสมบัติ
ประหยัดพลังงานสูงสุด

ความสามารถในการใช้งาน
  • ทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 50°C เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องของโหลด
  • ความสามารถของ Cold Start ให้พลังงานแบตเตอรี่ชั่วคราวเมื่อไฟฟ้าดับ
  • มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการตรวจจับความเสียหายของพัดลม
  • การเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ผ่านพอร์ต RS232 หรือ USB
  • มีการออกแบบแบตเตอรี่แบบ Hot Swappable ช่วยปกป้องเครื่องในระหว่างทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit