UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) เดลต้าซีรีส์ MX

แบรนด์ :
DELTA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) แบบไลน์อินเตอร์แอคทีฟ Amplon MX มอบคุณภาพคลื่นไซน์บริสุทธิ์ใน การใช้งาน อเนกประสงค์เพื่อปกป้องอุปกรณ์และป้องกันธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับและแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงในขนาดที่เล็ก ซีรีส์ Amplon MX มีคุณสมบัติ ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ที่เพิ่มขึ้น 0.9 ประสิทธิภาพ AVR สูงถึง 96.5% ส่งผลให้มี พาวเวอร์ซัพพลาย ที่มากขึ้นสำหรับโหลดที่สำคัญโดยมีต้นทุนการดำเนินงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

    - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    แคตตาล็อกโซลูชัน UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ของเดลต้า
     คลิกที่นี่

    แนะนำ ผลิตภัณฑ์

    การหาซื้อผลิตภัณฑ์

    · การออกแบบ แบบโต้ตอบผ่านสายที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณรบกวน อุปกรณ์แหล่งจ่าย อย่างรวดเร็ว
    · โหลดไฟฟ้า แบงค์แบบตั้งโปรแกรมได้จะตัดการเชื่อมต่อโหลดที่ไม่สำคัญเมื่อเกิดไฟดับและสำรอง อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบตเตอรี่ไว้สำหรับโหลดที่สำคัญมากขึ้น
    · ตัวปรับแรงดันลม แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) จ่าย แรงดัน Output ที่เสถียรในระหว่างไฟตกหรือไฟเกิน
    · ช่วง แรงดันขาเข้า ที่กว้างช่วยให้ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่รุนแรงได้
    · การออกแบบ แบตเตอรี่แบบ Hot-Swap เพื่อปกป้องอุปกรณ์ในระหว่างการเปลี่ยนแบตเตอรี่

    ความยืดหยุ่น

    · รองรับการติดตั้งทั้งแบบแร็คและทาวเวอร์
    · การจัดการที่ยอดเยี่ยมผ่านจอ LCD แบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายและปรับเปลี่ยนง่ายเพื่อให้เหมาะกับ รูปแบบ การติดตั้งที่แตกต่างกัน
    รองรับ วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร หลายแบบ รวมถึง พอร์ตเชื่อมต่อ USB, RS-232, มินิ ร่อง, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, REPO เพื่อการตรวจสอบและการจัดการที่ดียิ่งขึ้น

    ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำ

    · ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงถึง 0.9 เพื่อให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จริงมากขึ้นสำหรับโหลดที่สำคัญ
    · โหมด ปกติประสิทธิภาพสูงถึง 98% และ 98.5% สำหรับ 3 kVA
    · ช่วงอินพุตกว้างและการป้องกันแรงดันไฟเกินช่วยยืดอายุแบตเตอรี่
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
    UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) เดลต้าซีรีส์ MX | DELTA | MISUMI ประเทศไทย