พาวเวอร์ซัพพลาย Delta ซีรีส์ LYTE

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) LYTE ของเดลต้าได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีความอ่อนไหวด้านราคา ซึ่งต้องการ เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขั้นพื้นฐานแต่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม ทั่วไป ซีรีส์ LYTE แบบพาความร้อน ทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง 20°C ถึง +70°C โดยให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 100% ตั้งแต่ -10°C ถึง +50°C ที่ 230 vac วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานใน โหมด กระแสไฟฟ้า คงที่ ซึ่งทำให้ซีรีส์ LYTE เหมาะสำหรับการใช้งาน โหลดไฟฟ้า แบบเหนี่ยวนำและแบบคาปาซิทีฟ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1 การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 55032 Class B; และ ผลิตภัณฑ์ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS สำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

แคตตาล็อกพาวเวอร์ซัพพลาย Delta คลิกที่นี่
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· วงจรกระแสคงที่ในตัวสำหรับโหลดไฟฟ้าแบบรีแอคทีฟ· จ่ายกำลังไฟเต็มที่ตั้งแต่ -10°C ถึง +50°C ที่ 230 V AC พร้อมรองรับการสตาร์ทเย็นที่ -30°C
· เป็นไปตามมาตรฐาน SEMI F47 ที่ 200 V AC
· ได้รับการรับรอง NEC Class 2 / แหล่งจ่ายไฟจำกัด (LPS) (DRL-24 V75W1AZ & DRL-48 V75W1AZ)