เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ MS300 (ไดรฟ์ มาตรฐาน ขนาดกะทัดรัด)

แบรนด์ :
DELTA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    MS300 ซีรีส์ของเดลต้าเป็นไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ มาตรฐาน ขนาดกะทัดรัดที่สืบทอดเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหนือกว่าของเดลต้า รองรับ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ ทั้ง IM และ PM เพื่อ ความยืดหยุ่น การใช้งาน และมี กลไก ความปลอดภัย STO นอกจากนี้ ยัง แบบฝัง รวมถึงความสามารถ PLC สำหรับความต้องการในการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ร่อง ระบบสื่อสาร สำหรับการ์ด ระบบสื่อสาร ต่างๆ และ พอร์ตเชื่อมต่อ USB เพื่อให้การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลรวดเร็วและง่ายดาย ประหยัดพื้นที่ ข้อต่อลด เวลาในการติดตั้งและ อุปกรณ์สายไฟ ขณะเดียวกันก็ให้ ระบบ ที่มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในซีรีส์ MS300 โดยมีขนาดไดรฟ์ลดลงถึง 40%

    แค็ตตาล็อก

    แคตตาล็อก Delta มาตรฐาน Compact Drive ซีรีส์ MS300 คลิกที่นี่

    ชื่อรุ่น

    แอปพลิเคชั่น

    เครื่องมือกล สิ่งทอ เครื่องจักรงานไม้ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พัดลม ปั๊ม ปั๊มลม อากาศ

    สเปค

    · รองรับ ระบบควบคุมลูป ของ มอเตอร์ IM และ PM
    · เครื่องวัดความถี่ เอาต์พุต:
    - รุ่น มาตรฐาน: 0 ถึง 599 เฮิรตซ์
    - รุ่นความเร็วสูง: 0 ถึง 1,500 เฮิรตซ์ (อุปกรณ์ควบคุม V/f สำหรับ มอเตอร์ IM เท่านั้น)
    · การออกแบบ เรตติ้งคู่:
    - 120% เป็นเวลา 60 วินาทีสำหรับหน้าที่ปกติ (ND)
    - 150% เป็นเวลา 60 วินาที สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก (HD)
    · โปรแกรม PLC แบบฝัง ที่มีความจุ 2,000 ขั้นตอน
    · ระบบเบรกแบบสับ แบบฝัง สำหรับทั้งซีรีส์
    · แป้นตัวเลข LED 5 หลักที่ถอดออกได้สำหรับการควบคุมระยะไกล
    · ปฏิบัติตาม มาตรฐาน ความปลอดภัย: Safe แรงบิด Off (SIL2/ PLD)
    · อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์หลายตัว พารามิเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ IM สี่ตัว แบบฝัง
    · ชุดกรอง EMC มาตรฐาน Class A (C2) แบบฝัง แบบเลือกได้สำหรับรุ่น 1 เฟส 230 V, 3 เฟส 460 V
    · เทอร์มินอล อินพุตพัลส์ความเร็วสูง 1 ตัว MI7 แบบฝัง พร้อมความเร็วสูงสุดถึง 33 kHz
    · เทอร์มินอล เอาต์พุต พัลส์ความเร็วสูง DFM แบบฝัง ตัวหนึ่งตัวพร้อมความเร็วสูงสุดถึง 33 kHz
    · การเคลือบผิว PCB ใหม่สำหรับวงจร (IEC 60721-3-3 Class 3C2) และ การออกแบบ เชิงความร้อนเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
    · RS-485 (Modbus) แบบฝัง และตัวเลือกการ์ด ระบบสื่อสาร ต่างๆ: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, MODBUS TCP, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, EtherCAT, PROFINET
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
    เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ MS300 (ไดรฟ์ มาตรฐาน ขนาดกะทัดรัด) | DELTA | MISUMI ประเทศไทย