(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

สินค้าสต๊อก ซื้อที่ MISUMI ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ สินค้าสต๊อก ซื้อที่ MISUMI ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ

arrow_top

รวมเซนเซอร์จากแบรนด์ชั้นนำ มั่นใจคุณภาพ
มีให้เลือกหลากหลายประเภท ตรวจจับหรือวัดระยะได้อย่างแม่นยำ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
โปรโมชันมากมาย ที่มิซูมิเท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบ
Proximity Sensor
triangle
  • สำหรับตรวจจับชิ้นงานที่เป็น "โลหะ" และ "อโลหะ"
  • ใช้หลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Inductive) และประจุไฟฟ้า (Capacitive) ในการตรวจจับวัตถุหรือชิ้นงาน
  • สามารถตรวจจับวัตถุในระยะที่กำหนดได้โดยไม่มีการสัมผัสกับวัตถุ
  • แข็งแรง ทนทาน สามารถติดตั้งและใช้ตรวจจับวัตถุที่มีฝุ่น น้ำมันหรือน้ำได้
รูปทรง Cylindrical
Product Specification
MISUMI Economy
Oil Resistant Cable
Oil Resistant Cable
MISUMI
Built-In Amplifier
Built-In Amplifier
OMRON
E2E/E2EQ NEXT Series
E2E/E2EQ NEXT Series
FESTO
SIEN Series
SIEN Series
*ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ์หรือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
Azbil
General Purpose
General Purpose
Detection Distance (mm) 2, 4 2, 3, 7, 8, 10, 14 1.5 ~ 50 0.8, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 8, 10, 15 2, 3, 7, 10
Detection Head Size Dimension (mm) M8x1.0, M12x1.0 M8, M12, M18, M30 M8, M12, M18, M30 4 mm ~ M30x1.5 M8, M12, M18, M30
Cable Length (m) 2 2 0.3 ~ 5 2.5 2
Degree of Protection IP67 IP67 IP67 IP65, IP67 IP67
Start Price (฿) 553 1,980 884 2,621 1,667
Day to Ship stock Stock stock Stock stock Stock stock Stock stock Stock
รูปทรง Rectangular
Product Specification
MISUMI Economy
Square Body
Square Body
MISUMI
Spuare Type
Spuare Type
Panasonic
GX-F/H Series
GX-F/H Series
OMRON
TL-N/Q Series
TL-N/Q Series
Azbil
Direct Current 2-Wire
Direct Current 2-Wire
Detection Distance (mm) 5 2, 4 1.6, 2.5, 4, 5, 8 (±8) 2, 5, 10, 20 4, 7, 12, 20
Detection Direction Front Surface Front Surface, Top Surface Front Surface, Top Surface Front Surface Front Surface
Maximum Frequency Response (kHz) 500 200, 500 150, 250, 400, 500 300, 500 1.5, 1, 300, 800
Cable Length (m) 2 2 1, 5 2, 5 2
Degree of Protection IP67 IP67 IP68 IP67 IP67
Start Price (฿) 178 678 746 691 1,629
Day to Ship stock Stock stock Stock stock Stock stock Stock stock Stock
Photoelectric Sensor
triangle
  • ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุหรือชิ้นงานโดยไม่ต้องสัมผัส
  • มีระยะการตรวจจับที่ไกล ตอบสนองอย่างรวดเร็วและตรวจจับวัตถุได้ทุกประเภท
  • เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเร็วในการตรวจจับและไม่มีการสัมผัสกับวัตถุ
  • ไม่เหมาะกับการติดตั้งในบริเวณที่มีฝุ่นหรือสารเคมี เพราะจะทำให้ความแม่นยำลดลง
Product Specification
MISUMI Economy
Square Type
Square Type
MISUMI
Built-In Amplifier
Built-In Amplifier
Panasonic
CX-400 Ver.2 Series
CX-400 Ver.2 Series
OMRON
E3Z Series
E3Z Series
FESTO
SOOE Series
SOOE Series
Azbil
HP7 Series
HP7 Series
Detection Method
  • Through-Beam
  • Retro-Reflective
  • Diffuse-Reflective
  • Through-Beam
  • Through-Beam
  • Retro-Reflective
  • Diffuse-Reflective
  • Through-Beam
  • Retro-Reflective
  • Diffuse-Reflective
  • Retro-Reflective
  • Through-Beam
  • Retro-Reflective
  • Diffuse-Reflective
Longest Detection Distance (m)
  • Through-Beam - 15
  • Retro-Reflective - 2
  • Diffuse-Reflective - 0.3
  • Through-Beam - 5
  • Through-Beam - 30
  • Retro-Reflective - 5
  • Diffuse-Reflective - 0.8
  • Through-Beam - 30
  • Retro-Reflective - 4
  • Diffuse-Reflective - 1
  • Retro-Reflective - 12
  • Through-Beam - 30
  • Retro-Reflective - 5
  • Diffuse-Reflective - 1
Light Source Red LED, Infrared LED Infrared LED Red LED, Infrared LED Red LED, Infrared LED Red LED, Red Laser Red LED, Infrared LED
Output NPN, PNP NPN NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP
Degree of Protection - IP64 IP67 IP67 IP65, IP67, IP69K IP67
Start Price (฿) 634 1,402 2,199 1,281 3,439 2,522
Day to Ship stock Stock stock Stock stock Stock stock Stock stock Stock
Area Sensor
triangle
  • ตัวเซนเซอร์จะประกอบด้วย Photoelectric Sensor แบบ Opposed Mode หลายๆคู่วางอยู่ห่างกัน
  • ใช้สำหรับกั้นพื้นที่หรือจำกัดพื้นที่การทำงาน และใช้ตรวจจับวัตถุในลักษณะพื้นที่กว้างหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่แน่นอน
  • นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือใช้กับเครื่องจักรที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าถึงจุดเสี่ยงบ่อยๆ
General
Product Specification
MISUMI Economy
Arm Detection
Panasonic
NA2-N Series
Body Standard Slim
Detection Distance Range (mm) Up to 3000 Up to 5000
Beam Gap (mm) 40 20
No. of Beam 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 8, 12, 16, 20, 24, 28
Response Time (ms) ≤5 ≤10
Output NPN, PNP NPN, PNP
Degree of Protection IP54 IP40
Start Price (฿) 2,984 4,674
Day to Ship stock Stock stock Stock
Picking
Product Specification
Panasonic
A1-PK5/NA1-5 Series
OMRON
F3W Series
Body Ultra-Slim Compact
Detection Distance Range (mm) 100 ~ 3000 30 ~ 3000
Beam Gap (mm) 25 25
No. of Beam 5 3, 5
Response Time (ms) ≤10 ≤10, ≤100
Output NPN, PNP NPN, PNP
Degree of Protection IP62 IP62
Start Price (฿) 4,138 5,990
Day to Ship stock Stock stock Stock
Photomicro Sensor
triangle
  • เป็นเซนเซอร์ขนาดเล็กที่มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว (Built-In Amplifier)
  • มีความแม่นยำสูงและมีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
  • ใช้โฟโต้ไดโอดที่ไวต่อแสงในการตรวจจับด้วยแสงโดยไม่มีการสัมผัสกับวัตถุ
  • ใช้สำหรับวัดระยะทาง ตรวจจับวัตถุและควบคุมแสงโดยรอบ
Product Specification
MISUMI Economy
Compact
Compact
PM-25 Series
PM-25 Series
Panasonic
PM-45 Series
PM-45 Series
PM-65 Series
PM-65 Series
OMRON
EE-SX97/47/67 Series
EE-SX97/47/67 Series
Body Compact Ultra-Small Compact Compact Standard
Detection Distance (mm) 5 6 5
Shape ▪ Standard ▪ F-Shape ▪ U-Shape
▪ R-Shape ▪ L-Shape
▪ K-Shape ▪ F-Shape ▪ U-Shape
▪ R-Shape ▪ L-Shape
▪ K-Shape ▪ F-Shape ▪ Y-Shape ▪ U-Shape
▪ R-Shape ▪ L-Shape ▪ T-Shape
▪ Standard ▪ F-Shape ▪ T-Shape
▪ R-Shape ▪ L-Shape
Maximum Head Size Width (mm) 13.4 ~ 24 13.4 ~ 23.9 13.4 ~ 26 13.4 ~ 26.2 13.4 ~ 26.2
Maximum Head Size Height (mm) 6 ~ 12 6 ~ 12 7 ~ 14.6 7 ~ 16.7 6.95 ~ 26
Maximum Head Size Length (mm) 12 ~ 16 12 ~ 16 7 ~ 21.3 16.7 ~ 22.7 7 ~ 26.2
Connection Method Cable Type Cable Type Built-In Connector Cable Type, Built-In Connector
Cable Length (m) 2 1 / 3 - 1 / 3
Response Frequency (kHz) ≥2 ≤3 ≤3
Degree of Protection IP50 IP64 IP40 IP50
Start Price (฿) 232 408 408 373 220
Day to Ship stock Stock stock Stock stock Stock stock Stock stock Stock
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit