(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซนเซนเซอร์ รุ่นคุ้มค่า แบบมาตรฐานชนิดแขน
โซนเซนเซอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : แบบเสา
● ระยะในการตรวจจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 120 และ 1960
● จำนวนแนวแกนลำแสง น้อยที่สุด/มากที่สุด : 4 และ 50
● เวลาในการตอบสนอง :: ≤5ms
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
[การประยุกต์ใช้งาน]
โซนเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นการ์ดความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร และอื่นๆ
ประเภท | แบบบาง | แบบมาตรฐาน | |||
ชนิด | E-ARST10 | E-ARST20 | E-ARS10 | E-ARS20 | E-ARS40 |
พิทช์ แสง (มม.) | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 |
จำนวนแกนแสง | 4, 6, 8, 10: 28 | 4, 6, 8, 10: 50 | |||
ระยะตรวจจับ | 0 to 3 m | ||||
เวลาตอบสนอง | ≤ 5มิลลิวินาที | ||||
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 24 V DC ±10% | ||||
เอาต์พุต | ประเภท เอาต์พุต NPN/ประเภท เอาต์พุต PNP | ||||
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ / อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต | ||||
ต้านทานการรบกวนของแสง | 10,000ลักซ์ | ||||
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | ||||
สายเคเบิล | ด้วย พีวีซี 0.2 มม.2 เส้น ยาว 2.5 ม | พร้อม คอนเนคเตอร์กลม พีวีซี 0.2 มม.2 อัน ยาว 2.5 ม |
รุ่น (แบบ D) | - | จำนวนแกนลำแสง | - | ประเภทเอาต์พุต |
E-ARS40 | - | 4 | - | N |
แบบอย่าง | จำนวนแกนลำแสง | ประเภทเอาต์พุต | ความสูงของการตรวจจับ (มม.) | ความสูงโดยรวม (มม.) | |
หลายเท่าของ 2 | |||||
ชนิด | ระยะพิทช์ของแกนลำแสง D | ||||
E-ARS | 40 | 4~50 | N (เอาต์พุต NPN) | 120~1960 | 215~2055 |
P (เอาต์พุต PNP) |
ชนิด | ระยะพิทช์ของแกนลำแสง D | จำนวนแกนลำแสง H | ประเภทเอาต์พุต | ¥ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน |
E-ARS | 40 | 4 | NPN: N PNP: P | 5,000 |
6 | 5,690 | |||
8 | 6,380 | |||
10 | 7,170 | |||
12 | 6,580 | |||
14 | 8,950 | |||
16 | 9,750 | |||
18 | 10,530 | |||
20 | 11,320 | |||
22 | 12,110 | |||
24 | 12,900 | |||
26 | 13,690 | |||
28 | 14,480 | |||
30 | 15,270 | |||
32 | 16,060 | |||
34 | 16,850 | |||
36 | 17,640 | |||
38 | 18,430 | |||
40 | 19,220 | |||
42 | 20,010 | |||
44 | 20,800 | |||
46 | 21,590 | |||
48 | 22,380 | |||
50 | 23,170 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมดเอาต์พุต | ความสูงของการตรวจจับ (mm) | ความสูงรวม (mm) | จำนวนแกนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,147.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 120 | 215 | 4 | |
฿ 2,147.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 120 | 215 | 4 | |
฿ 2,641.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 200 | 295 | 6 | |
฿ 2,641.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 200 | 295 | 6 | |
฿ 3,134.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 280 | 375 | 8 | |
฿ 3,134.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 280 | 375 | 8 | |
฿ 3,698.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 360 | 455 | 10 | |
฿ 3,698.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 360 | 455 | 10 | |
฿ 4,262.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 440 | 535 | 12 | |
฿ 4,262.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 440 | 535 | 12 | |
฿ 4,967.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 520 | 615 | 14 | |
฿ 4,967.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 520 | 615 | 14 | |
฿ 5,547.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 600 | 695 | 16 | |
฿ 5,547.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 600 | 695 | 16 | |
฿ 6,112.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 680 | 775 | 18 | |
฿ 6,112.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 680 | 775 | 18 | |
฿ 6,676.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 760 | 855 | 20 | |
฿ 6,676.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 760 | 855 | 20 | |
฿ 7,240.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 840 | 935 | 22 | |
฿ 7,240.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 840 | 935 | 22 | |
฿ 7,803.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 920 | 1015 | 24 | |
฿ 7,803.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 920 | 1015 | 24 | |
฿ 8,367.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 1000 | 1095 | 26 | |
฿ 8,931.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 1080 | 1175 | 28 | |
฿ 8,931.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1080 | 1175 | 28 | |
฿ 9,494.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 1160 | 1255 | 30 | |
฿ 9,494.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 1160 | 1255 | 30 | |
฿ 10,059.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 1240 | 1335 | 32 | |
฿ 10,059.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 1240 | 1335 | 32 | |
฿ 10,622.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 1320 | 1415 | 34 | |
฿ 10,622.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1320 | 1415 | 34 | |
฿ 11,187.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 1400 | 1495 | 36 | |
฿ 11,187.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 1400 | 1495 | 36 | |
฿ 11,751.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 1480 | 1575 | 38 | |
฿ 11,751.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1480 | 1575 | 38 | |
฿ 12,314.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 1560 | 1655 | 40 | |
฿ 12,314.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1560 | 1655 | 40 | |
฿ 12,879.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 1640 | 1735 | 42 | |
฿ 12,879.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1640 | 1735 | 42 | |
฿ 13,442.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 1720 | 1815 | 44 | |
฿ 13,442.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1720 | 1815 | 44 | |
฿ 14,006.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 1800 | 1895 | 46 | |
฿ 14,006.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1800 | 1895 | 46 | |
฿ 14,569.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 1880 | 1975 | 48 | |
฿ 14,569.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1880 | 1975 | 48 | |
฿ 15,132.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 1960 | 2055 | 50 | |
฿ 15,132.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 1960 | 2055 | 50 |
กำลังโหลด …
ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 0-3M | ชนิด | เซนเซอร์ พื้นที่ | วิธิการตรวจจับ | การยิง |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | -20°C:: 60°C | พิทช์ แสง(mm) | 40mm | ความเร็วในการตอบสนอง | ≤5ms |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง