(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในโรงงาน

หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในโรงงาน หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในโรงงาน

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าในวงจรหนึ่งให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความถี่เท่ากันในอีกวงจรหนึ่ง ซึ่งจะแปลงด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ นอกจากนี้หม้อแปลงไฟฟ้ายังสามารถทำหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าภายในวงจร แต่ไม่สามารถเพิ่มหรือลดกำลังไฟฟ้าและความถี่ได้ โดยหม้อแปลงไฟฟ้าจะทำงานบนหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับถูกนำไปใช้กับขดลวดปฐมภูมิ แรงดันไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำไปยังขดลวดทุติยภูมิส่งผลให้มีกระแสไฟฟ้าออกมาให้ใช้งานได้ โดยการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับอัตราการหมุนของขดลวดทั้งสองนี้

เลือกซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า

เลือกตามแบรนด์

หม้อแปลงไฟฟ้า ซีรีส์ PC42-E

หม้อแปลงไฟฟ้า ซีรีส์ PC42-E 1,733 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง พาวเวอร์ซัพพลาย ชนิดแห้ง หลาย 1 เฟส
• แรงดันไฟฟ้าหลักที่จดสิทธิบัตรแล้ว 440 V-400 V-380 V-0 / แรงดันไฟฟ้ารอง 220 V-200 V-0-E สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ขันเกลียว

หม้อแปลง ซีรีส์ AVR-E แรงดันไฟฟ้าคงที่ AC ยูนิตแหล่งจ่ายไฟ

หม้อแปลง ซีรีส์ AVR-E แรงดันไฟฟ้าคงที่ AC ยูนิตแหล่งจ่ายไฟ 14,283 ฿ truckสอบถาม • พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันคงที่ AC สำหรับต่างประเทศ
• ผลิตภัณฑ์ แบบใช้ไฟฟ้า ญี่ปุ่นสามารถใช้งานได้โดยการแปลงจาก 170 เป็น 260 V. โดยอัตโนมัติ

หม้อแปลงแบบพกพา ซีรีส์ UP

หม้อแปลงแบบพกพา ซีรีส์ UP 10,737 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง แบบพกพาพร้อม เต้ารับ
• 1 เฟส เดียวขดลวดเดียว
• ประเภทกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา

หม้อแปลง ซีรีส์ PAL-EP สำหรับใช้ในต่างประเทศ

หม้อแปลง ซีรีส์ PAL-EP สำหรับใช้ในต่างประเทศ 6,729 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง ในต่างประเทศ
• แรงดันขาเข้า: AC-220 ถึง 230 V / แรงดัน Output: 100 V AC.
• ฟังก์ชั่น การป้องกันของ เบรกเกอร์ ไม่ใช่ ฟิวส์

หม้อแปลง ซีรีส์ SN21-E

หม้อแปลง ซีรีส์ SN21-E 2,989 ฿ truckสอบถาม • ซีรี่ส์ SN21-E ฝาปิด เทอร์มินอลบล็อค ต่อ (แบบเกลียวขึ้น) ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับฝาครอบป้องกัน เวลาทำงานสั้นลงกว่ายี่ห้ออื่นอย่างมาก เนื่องจากมีการ อุปกรณ์สายไฟ โดยไม่ต้องขันสกรู

หม้อแปลงในตัวเคส, ซีรีส์ SCK21

หม้อแปลงในตัวเคส, ซีรีส์ SCK21 3,360 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลงสำหรับในอาคารที่ช่วยให้มีภาระงานน้อยกว่าเทอร์มินอลบล็อคทั่วไป
• ฝาปิดขั้วต่อ เทอร์มินอลบล็อค ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน

หม้อแปลง ซีรีส์ PAL-E สำหรับใช้ในต่างประเทศ

หม้อแปลง ซีรีส์ PAL-E สำหรับใช้ในต่างประเทศ 2,303 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง ในต่างประเทศ
• 1 เฟส เดียวขดลวดเดียว
• AC 220 ถึง 230 V / 100 V.

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดหลายขดลวด เฟสเดี่ยว พร้อมชีลด์ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซีรีส์ SH2-E

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดหลายขดลวด เฟสเดี่ยว พร้อมชีลด์ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซีรีส์ SH2-E 681 ฿ truckสอบถาม • มี หม้อแปลง อุปกรณ์ควบคุม พร้อมปลั๊กและ เทอร์มินอลบล็อค แยกต่างหาก
• อุปกรณ์สายไฟ ได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องถอดฝาครอบและ สกรู ออก เนื่องจาก เทอร์มินอลบล็อค ( ชนิดสกรู UP) ถูก แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน

หม้อแปลงชนิดขดลวดเดียว ซีรีส์ SO21

หม้อแปลงชนิดขดลวดเดียว ซีรีส์ SO21 1,555 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง ขดลวด 1 เฟส เดียว
• แรงดันไฟฟ้าหลัก 220 V-200 V-0 / แรงดันไฟฟ้ารอง 110 V-100 V - 0
• เทอร์มินอลบล็อค ชนิด สกรูแบบมีตัวยึด ยึดที่จดสิทธิบัตรแล้ว

หม้อแปลง ซีรีส์ SR

หม้อแปลง ซีรีส์ SR 544 ฿ truckสอบถาม • เฟสเดียว autotransformer / ดึง เทอร์มินอล / P-type เทอร์มินอลบล็อค แรงดันไฟฟ้าหลัก 200 V 220 V รองแรงดันไฟฟ้า 100 V 110 V

หม้อแปลง ซีรีส์ CA

หม้อแปลง ซีรีส์ CA 435 ฿ truck1 วัน • สารประกอบ 1 เฟส/เทอร์มินอลหางปลาไฟฟ้าหลัก 100 V 200 V 220 V แรงดันไฟฟ้ารอง 6 V 9 V 12 V 24 V

หม้อแปลง ซีรี่ส์ 8YSB

หม้อแปลง ซีรี่ส์ 8YSB 1,909 ฿ truckสอบถาม • สารประกอบ 1 เฟส / แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 380 V 400 V 415 V แรงดันไฟฟ้ารอง 200 V 220 V พร้อม โล่กำบัง ลด์ (E)

หม้อแปลง ซีรีส์ SD

หม้อแปลง ซีรีส์ SD 1,813 ฿ truckสอบถาม • สารประกอบ 1 เฟส / เทอร์มินอล ดึง / เทอร์มินอลบล็อค P-type แรงดันหลัก 100 V 110 V และ 200 V 220 V แรงดันไฟฟ้ารอง 2.5 V ถึง 50 V

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียรEA812-0A

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เสถียรEA812-0A 3,477 ฿ truck1 วัน • แรงดันขาเข้า - 100 V AC
• 50/60 Hz
• แรงดัน Output - 0 ถึง 30 V DC
• แรงดันไฟฟ้าคงที่และการทำงาน กระแสไฟฟ้า คงที่

หม้อแปลงชนิดหลายขดลวด เฟสเดี่ยว ได้รับการรับรองสองรูปแบบ ซีรีส์ DVS-UT

หม้อแปลงชนิดหลายขดลวด เฟสเดี่ยว ได้รับการรับรองสองรูปแบบ ซีรีส์ DVS-UT 10,923 ฿ truck1 วัน • หม้อแปลง มาตรฐานระดับสากล Kasuga ได้รับการรับรองจากบริการ ผลิตภัณฑ์ UL และTÜVโดยใช้ หม้อแปลง ชุดเดียว

หม้อแปลง ขดลวดเดี่ยวแบบเฟสเดียว , STP-A ซีรีส์

หม้อแปลง ขดลวดเดี่ยวแบบเฟสเดียว , STP-A ซีรีส์ 1,594 ฿ truckสอบถาม • ภาพ เป็นภาพตัวแทน
• ผลิตโดย เครื่องจักร สัญญาณคามาตะ
• กำลังการผลิตเป็นชุด 100VA ถึง 10KVA

หม้อแปลง ขดลวดหลาย 1 เฟส LD21 ซีรีส์

หม้อแปลง ขดลวดหลาย 1 เฟส LD21 ซีรีส์ 2,084 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง แบบมีฉนวน สำหรับการรวมอุปกรณ์แปลง 200 V เป็น 100 V.
• ใช้การแตะที่ใช้บ่อยของซีรีส์ SD21
• ลดขนาดและ รุ่นน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับซีรีส์ SD21

หม้อแปลง กระแสสลับแบบขดลวดเดียว 1 เฟส เดียว AD21 series

หม้อแปลง กระแสสลับแบบขดลวดเดียว 1 เฟส เดียว AD21 series 1,874 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง อัตโนมัติสำหรับการรวมอุปกรณ์แปลง 200 V เป็น 100 V.
• ไม่จำเป็นต้องมี ฉนวนกันความร้อน ระหว่างอินพุตและ เอาต์พุต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการลดพื้นที่ แผงควบคุม

หม้อแปลง ขดลวดหลาย 1 เฟส , SD21 ซีรีส์

หม้อแปลง ขดลวดหลาย 1 เฟส , SD21 ซีรีส์ 2,827 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง แบบมีฉนวน สำหรับการรวมอุปกรณ์แปลง 200 V เป็น 100 V.
• 1 เฟส เดียวแผลผสม 10 ถึง 500 VA เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด A 1 ถึง 5 kVA เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด B ทุกรุ่นมีการ ชนิดมีชิลด์ ระหว่าง P และ S

หม้อแปลง ขั้น -up แบบพกพา / เคส รวมซีรีย์ CU-S

หม้อแปลง ขั้น -up แบบพกพา / เคส รวมซีรีย์ CU-S 7,643 ฿ truckสอบถาม • หม้อแปลง พร้อม เคส ชนิดพกพาสำหรับใช้กับอุปกรณ์ต่างประเทศที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันในประเทศญี่ปุ่น
• ไม่จำเป็นต้อง อุปกรณ์สายไฟ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีหม้อแปลงไฟฟ้าจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า หม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องมือที่ใช้สำหรับเพิ่มและลดกำลังไฟฟ้าในไซต์งานเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้งาน

เครื่องมือที่ใช้สำหรับเพิ่มและลดกำลังไฟฟ้าในไซต์งานเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้งาน
คุณสมบัติ
  • เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าขนาด 100 โวลต์ ท่านสามารถลดกำลังไฟฟ้าจากสายเมน (200 โวลต์) ในไซต์งานได้
  • เพื่อเสริมศักยภาพพลังงานของเครื่องมือไฟฟ้า สามารถเพิ่มกำลังไฟฟ้าจาก 100โวลต์ เป็น 115 โวลต์ หรือ 125 โวลต์ เพื่อใช้งาน

วิธีการหาขนาดกำลังไฟของหม้อแปลงไฟฟ้า

คำแนะนำ

  • ในกรณีของแบบหนึ่งเฟส:ขนาดกำลังไฟ (VA)=แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (โวลต์)× กำลังไฟฟ้าทุติยภูมิ (แอมป์)
  • ในกรณีของแบบสามเฟส:ขนาดกำลังไฟ (VA)=√3×แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (โวลต์)× กำลังไฟฟ้าทุติยภูมิ (แอมป์)
  • ในกรณีของแบบสามเฟส - หนึ่งเฟส:ขนาดกำลังไฟ (VA)=แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (โวลต์)× กำลังไฟฟ้าปฐมภูมิ (แอมป์)

ข้อควรระวัง

ถ้ามีค่าแรงดันไฟฟ้าทางด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิเป็นค่าที่ปรับแล้ว ให้คำนวณหาขนาดกำลังไฟฟ้าด้วยค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด จงจำไว้ว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแล้วซึ่งมีค่าต่ำสุดคือการปรับขนาดกำลังไฟฟ้าที่ปรับลดแล้ว

วิธีการใช้งาน

เมื่อรอบหมุนของเครื่องมือลดลงและความคมหรือประสิทธิภาพการทำงานแย่ลง

เมื่อรอบหมุนของเครื่องมือลดลงและความคมหรือประสิทธิภาพการทำงานแย่ลง

เมื่อใช้งานเครื่องมือที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูง และแรงดันไฟฟ้าตกลง

เมื่อใช้งานเครื่องมือที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูง และแรงดันไฟฟ้าตกลง

เมื่อมีการเพิ่มระยะการต่อสายไฟ เช่น สายไฟพ่วง

เมื่อมีการเพิ่มระยะการต่อสายไฟ เช่น สายไฟพ่วง

คำแนะนำ

  • เมื่อใช้งานนอกประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าของปลั๊กไฟ
  • ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ใช้
  • ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเริ่มต้น (โวลต์)
  • ตรวจสอบความถี่
  • ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า (โวลต์) ที่ต้องการจ่าย
  • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ
  • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
  • ตรวจสอบจำนวนเต้ารับ
  • ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์ตัดไฟ, ตรวจสอบสายดิน, แบบวงจรเพิ่มลดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ)

ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงกำลัง (Power Transformer)

หม้อแปลงกำลัง (Power Transformer)

หม้อแปลงกำลัง (Power Transformer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้า และแปลงแรงดันให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าที่ใช้งานในส่วนต่างๆ โดยการถ่ายพลังงานไฟฟ้าจากขดลวดปฐมภูมิไปสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก สลับขั้นไปมาจนเกิดการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าไปที่ขดลวดทุติยภูมิ จึงทำให้เกิดการส่งถ่ายเป็นแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าออกมา หม้อแปลงประเภทนี้มีทั้งชนิดเฟสเดี่ยว และสามเฟส แต่ละชนิดมีพิกัดไฟฟ้ากับจำนวนขดลวดที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ควรเลือกชนิดและพิกัดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสร้างความเสียหายในวงจรไฟฟ้าต่างๆ

หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transformer)

หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transformer)

หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transformer) เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับควบคุมการจ่ายและแปลงกำลังไฟฟ้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำลังไฟฟ้าไม่สูงมากนัก ทำงานโดยการถ่ายพลังงานไฟฟ้าจากขดลวดปฐมภูมิไปสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก สลับขั้นไปมาจนเกิดการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าไปที่ขดลวดทุติยภูมิ จึงทำให้เกิดการส่งถ่ายเป็นแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงชนิดนี้เหมาะสำหรับติดตั้งเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ที่ชาร์จโทรศัพท์ เป็นต้น

หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformer)

หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformer)

หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดกระแสหรือแรงดันที่เป็นส่วนประกอบของกำลังไฟฟ้า โดยทำการแปลงกระแสหรือแรงดันที่เกินให้สมดุลกับระบบไฟฟ้าต่างๆ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ หม้อแปลงกระแส (Current Transformer) กับหม้อแปลงแรงดัน (Potential Transformer) ซึ่งจะมีโครงสร้างภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน การทำงานมีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องมือวัดค่าต่างๆ เช่น แอมป์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ เป็นต้น

หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่ม (Step Up Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่ม (Step Up Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่ม (Step up Transformer) เป็นหม้อแปลงที่มีแรงดันในขดลวดทุติยภูมิมากกว่าแรงดันในขดลวดปฐมภูมิ หมายความว่า หม้อแปลงมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออมากกว่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้า เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าขาออกมีมากกว่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้า หม้อแปลงจึงทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าขาออกไม่ให้มีการไหลของกระแสไฟฟ้ามากเกินไป โดยการลดปริมาณกระแสไฟฟ้าให้มีการไหลออกในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของกระแสไฟฟ้าขาเข้าและกำลังไฟฟ้าของระบบให้เท่ากัน หรือเรียกอีกอย่างว่าหม้อแปลงเพิ่มไฟฟ้าเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า หรือใช้เป็นหม้อแปลงในการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หลอดนีออน เตาไมโครเวฟ เครื่องเอ็กซเรย์ เป็นต้น

หม้อแปลงไฟฟ้าลด (Step Down Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าลด (Step Down Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าลด (Step Down Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงดันสูงให้กลายเป็นไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ โดยหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะทำงานบนหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า ในหม้อแปลงไฟฟ้าขดลวดปฐมภูมิจะมีการหมุนมากกว่าขดลวดทุติยภูมิ ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะลดลงในขดลวดทุติยภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้าลดมีประโยชน์ในการลดแรงดันไฟฟ้าลงทำให้ส่งกำลังได้ง่ายขึ้น มีความทนทานสูงและมีความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าสถิต เหมาะแก่การนำมาใช้งานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเกือบทุกชนิด หรือใช้เป็นหม้อแปลงในการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single Phase Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single Phase Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single Phase Transformer) เป็นหม้อแปลงที่ประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิอย่างละหนึ่งขดลวด ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบพลังงานไฟฟ้าเฟสเดียว ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวนิยมนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ โดยหม้อแปลงชนิดนี้จะทำงานเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Step Down ใช้สำหรับการกระจายพลังงานและลดค่าแรงดันไฟฟ้าภายในบ้านให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Transformer) เป็นหม้อแปลงสำหรับใช้ในระบบพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส โดยการพันหม้อแปลงของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ 3 เฟสในแกนเหล็กเดียวกัน มีการเชื่อมต่อ 2 แบบ คือ แบบ Delta และแบบ Wye สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสจะใช้ในการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าหรือลดแรงดันไฟฟ้าของระบบส่งกำลัง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสมักใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง เช่น ตามอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมีเนียม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น