1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลง ซีรี่ส์ 8YSB

หม้อแปลง ซีรี่ส์ 8YSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,908.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารประกอบ 1 เฟส / แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 380 V 400 V 415 V แรงดันไฟฟ้ารอง 200 V 220 V พร้อม โล่กำบัง ลด์ (E)

รหัสสินค้า
8YSB-1K
8YSB-1.5K
8YSB-2K
8YSB-50
8YSB-100
8YSB-200
8YSB-300
8YSB-500
8YSB-750
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 8,425.72

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 23 วัน 1156153175

฿ 12,404.01

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 19 วัน 1.5215144195

฿ 14,469.64

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 19 วัน 2215144215

฿ 1,908.84

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 19 วัน 0.05888899

฿ 2,552.24

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 23 วัน 0.1107105104

฿ 3,473.23

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 19 วัน 0.2113105119

฿ 3,995.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 23 วัน 0.3120120120

฿ 5,955.32

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 19 วัน 0.5156153145

฿ 7,136.15

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 19 วัน 0.75156153155

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 380 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 200
โล่กำบัง มี ประเภท ฉนวนกันความร้อน A รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P)
มี / ไม่มี เคส NA ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ AC380-400-415 ช่วงแรงดันทุติยภูมิ AC200-220