หม้อแปลง ขั้น -up แบบพกพา / เคส รวมซีรีย์ CU-S

แบรนด์ :
TOYOZUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หม้อแปลง พร้อม เคส ชนิดพกพาสำหรับใช้กับอุปกรณ์ต่างประเทศที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันในประเทศญี่ปุ่น
    [คุณสมบัติ]
    ·ไม่จำเป็นต้อง อุปกรณ์สายไฟ
    ·เมื่อ แรงดันไฟเลี้ยง อยู่ที่ 100 V จะสะดวกในการใช้อุปกรณ์ 110 V, 115 ถึง 120 V, 220 V, 230 ถึง 240 V.
    [การใช้งาน]
    · ใช้อุปกรณ์ 110 ถึง 120 V / 220 ถึง 240 V ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายจาก เต้ารับ 100 V ในญี่ปุ่น
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
    หม้อแปลง ขั้น -up แบบพกพา / เคส รวมซีรีย์ CU-S | TOYOZUMI | MISUMI ประเทศไทย