หม้อแปลง ขดลวดหลาย 1 เฟส , SD21 ซีรีส์

แบรนด์ :
TOYOZUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หม้อแปลง แบบมีฉนวน สำหรับการรวมอุปกรณ์แปลง 200 V เป็น 100 V.
    [คุณสมบัติ]
    · 1 เฟส เดียวแผลผสม 10 ถึง 500 VA เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด A 1 ถึง 5 kVA เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด B ทุกรุ่นมีการ ชนิดมีชิลด์ ระหว่าง P และ S
    · หม้อแปลง แบบมีฉนวน 200-V-to - 100-V เหมาะสำหรับป้องกันเสียงรบกวนของ พาวเวอร์ซัพพลาย
    ·เหมาะสำหรับการป้องกันเสียงรบกวนของ พาวเวอร์ซัพพลาย
    ·การกำหนดค่าความจุมากมาย (50 VA ถึง 5 kVA, 11 รุ่น)
    · ต๊าปแรงดันไฟมากมาย (แรงดันหลัก: 200 / 220 / 240 V; แรงดันไฟสำรอง: 100 / 110 / 115 V)
    [การใช้งาน]
    ·ใช้สำหรับอุปกรณ์ 100 V ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย 200/220/240 V
    ·สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บริการในแผง อุปกรณ์ควบคุม

    คุณสมบัติ

    ● ซิงเกิ้ลเฟส แบบดับเบิ้ลโรล 
    ● ใช้คู่ 50/60 Hz 
    ● แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้คือ AC1.5KV
    ● ใช้กับ JIS C-6436 
    ● พร้อมชิลด์ระหว่าง P-S 
    ● รูปทรงการเชื่อมต่อสายไฟเป็นเทอร์มินอลบล็อค
    ● หม้อแปลงฉนวนกันความร้อน 200 V กับ 100 V เหมาะสำหรับการป้องกันพาวเวอร์ซัพพลาย

    การใช้งาน

    ● ดร็อบ 200 V ถึง 100 V

    สเปค

    ● ชนิดฉนวน: A
    ● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
    ● แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ: 200-220-240V 
    ● แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ: 100-110-115V
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
    หม้อแปลง ขดลวดหลาย 1 เฟส , SD21 ซีรีส์ | TOYOZUMI | MISUMI ประเทศไทย