หม้อแปลง กระแสสลับแบบขดลวดเดียว 1 เฟส เดียว AD21 series

แบรนด์ :
TOYOZUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หม้อแปลง อัตโนมัติสำหรับการรวมอุปกรณ์แปลง 200 V เป็น 100 V.
    [คุณสมบัติ]
    ·ไม่จำเป็นต้องมี ฉนวนกันความร้อน ระหว่างอินพุตและ เอาต์พุต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการลดพื้นที่ แผงควบคุม
    · ไม่เป็นฉนวน (อัตโนมัติ) ระหว่างหลักและรองเพื่อลดขนาดและ รุ่นน้ำหนักเบา
    ·การกำหนดค่าความจุมากมาย (12 ชนิด 50 VA ถึง 5 kVA)
    ·เฟสเดียวอัตโนมัติ 5 ถึง 500 VA เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด A 700 VA ถึง 5 kVA เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด B
    · หม้อแปลง พาวเวอร์ซัพพลาย 200-V-to - 100-V
    [การใช้งาน]
    ·ใช้สำหรับอุปกรณ์ 100 V ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย 200/220/240 V
    ·สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บริการในแผง อุปกรณ์ควบคุม