(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/4/2026 to 6:00 20/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ส่งถึงคุณภายในวันเดียว

ค้นหาสินค้า สั่งซื้อก่อนเที่ยง รับสินค้าภายในวันเดียว

ค้นหาสินค้า หรือ แบรนด์
ในเว็บไซต์มิซูมิ

สั่งซื้อก่อนเที่ยง

รับสินค้าภายในวันเดียวกัน

elecTric Electrical & Controls

CPU CP series

CPU CP series
omron

Part No. : CP1E-E10DR-A

4,191 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Nissui Liquid
Surface Relay

Nissui Liquid Surface Relay
kasuga_elec

Part No. : TBL12

3,604 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Reverse Rotation
Stop Relay

Reverse Rotation Stop Relay
omron

Part No. : APR-S

1,106 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Solid State / Relay

Solid State / Relay
omron

Part No. : G3NA-205B AC100-120

682 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

4-Point Relay Terminal

4-Point Relay Terminal

TOYOGIKEN

Part No. : PCRY-4M1

1,165 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Tool for Push
Button Switches

Tool for Push Button Switches
omron

Part No. : A16Z-3004

162 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Push Button
Switch Cover

Push Button Switch Cover
omron

Part No. : A16ZJ-5060

123 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Push Button Cover

Push Button Cover

SHINOHARA
ELECTRIC

Part No. : SWC-88

817 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Keyboard with Touchpad

Keyboard with Touchpad
sanwa_supply

Part No. : SKB-TP01SVN

3,184 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Glass Tube Fuse

Glass Tube Fuse

FUJI TERMINAL INDUSTRY

Part No. : FGBO-A-
125V-15A-PBF

1,213 ฿

(100 Pcs/ Pack)

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Distribution
Panel-Type, No Fuse

Distribution Panel-Type, No Fuse
lsis

Part No. : ABS33FB-30A

851 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Single Output 100W

Single Output 100W
cosel

Part No. : PBA100F-24-N

2,932 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

USB2.0 hub
(Cable Type)

USB2.0 hub (Cable Type)
sanwa_supply

Part No. : USB-HUB227BK

801 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Digital Multi Meter

Digital Multi Meter
sanwa_ele

Part No. : PM11

2,256 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

wiringCom Wiring Compenents

Cabtire Cable

Cabtire Cable

MITSUBOSHI

Part No. : WRCT22-20

7,164 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

VCTF-22

VCTF-22
kuramo_elec

Part No. : VCTF-22
3X1.25SQ-100

4,964 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

One Touch Lock
Type Connector

One Touch Lock Type Connector
tajimi

Part No. : PRC03-12A10-
2AM10.5

232 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Round Waterproof Connector

Round Waterproof Connector
omron

Part No. : XS5C-D4S1

340 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Crimp Terminal with
Insulation Covering

Crimp Terminal with Insulation Covering

NICHIFU

Part No. : TMEV0.3-3

247 ฿

(100 Pcs/ Pack)

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Round Terminal

Round Terminal
jst

Part No. : 1.25-3.7

219 ฿

(100 Pcs/ Pack)

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Multi-Link Insulation Cap
for Screw Stopping

Multi-Link Insulation Cap for Screw Stopping

OHM ELECTRIC

Part No. : OA-QTM32

85 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

General Purpose
SC Lock

General Purpose SC Lock

SEIWA ELECTRIC

Part No. : SK-12S

59 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Plicate

Plicate
sankei

Part No. : PZ1710

1,725 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Bushings
(Insulation Type)

Bushings (Insulation Type)
sankei

Part No. : BP17

41 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Mini Crimping Tool

Mini Crimping Tool

LOBTEX

Part No. : AK2MA

2,194 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

e-CON Dedicated
Press-Fitting Tool

e-CON Dedicated Press-Fitting Tool
misumi

Part No. : MWI-ECON-IDC

1,742 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Ultra-Thin Display Cable
(Compound Coaxial)

Ultra-Thin Display Cable (Compound Coaxial)
sanwa_supply

Part No. : KC-VMH07

479 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Display Cable
(Analog RGB)

Display Cable (Analog RGB)
sanwa_supply

Part No. : KB-HD152K

1,037 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

tools Processing Tools

Stick Grinding Stone

Stick Grinding Stone
esco

Part No. : EA819BW-3

2,482 ฿

(9pcs, Set)

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Screw Jack

Screw Jack

NYBEYA

Part No. : SJK-40

944 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Cut Economy
Type Cutting Wheel

Cut Economy Type Cutting Wheel
trusco

Part No. : TMC-105

748 ฿

(Available in 10-Piece Units)

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Mini Router

Mini Router
hozan

Part No. : K-109

4,728 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Jaw Nut

Jaw Nut
trusco

Part No. : JT-K-B206

3,093 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Grease Gun

Grease Gun
trusco

Part No. : TGS-400

1,360 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Air-Type Grease Gun

Air-Type Grease Gun
esco

Part No. : EA166D

3,394 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Hook Spanner

Hook Spanner

ASAHI METAL INDUSTRY

Part No. : FK0034

325 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Gear Wrench Set

Gear Wrench Set
esco

Part No. : EA614DA-200

9,161 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Plate Wrench Set
(Double-ended Wrench)

Plate Wrench Set (Double-ended Wrench)
hozan

Part No. : W-76

316 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Nut Screwdriver

Nut Screwdriver
hozan

Part No. : D-840-4

236 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Water Pump Pliers
(Strong Type)

Water Pump Pliers (Strong Type)
tone

Part No. : KWP-250

831 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Aluminum Straight
Pipe Wrench

Aluminum Straight Pipe Wrench
supertool

Part No. : AP450E

4,234 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Pipe Cutter / Spare Parts

Pipe Cutter / Spare Parts
hozan

Part No. : K-203

2,121 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Pneumatics & Hydraulics Pneumatics & Hydraulics

T Series

T Series
ckd

Part No. : SW-T2H

1,038 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Free Joint FJ-O Series

Free Joint FJ-O Series
ckd

Part No. : FJ-0-10

998 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Floating Joints Integrated
Type - Miniature

Floating Joints Integrated Type - Miniature
misumi

Part No. : FLCM3-0.5

1,097 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Pressure Control
Valve Union

Pressure Control Valve Union
pisco

Part No. : RVUM6-4

1,325 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Ball Valve

Ball Valve
kitz

Part No. : C-TE-15A

3,482 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Auxiliary Equipment -
Single-Touch Fitting

Auxiliary Equipment - Single-Touch Fitting
airtac

Part No. : PC4M5

46 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

New Joint

New Joint
ckd

Part No. : GWL8-10

142 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Touch Connector
Five Male Connecto

Touch Connector Five Male Connecto
chiyoda

Part No. : F4-02M

65 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

PT Elbow / Bushing
Series, PT Elbow

PT Elbow / Bushing Series, PT Elbow
chiyoda

Part No. : PL-1F-1M

91 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Miniature
Couplings - Plugs

Miniature Couplings - Plugs
misumi

Part No. : MPLGN

39 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Junron Brass
Nipple Joint

Junron Brass Nipple Joint

JUNKOSHA

Part No. : PN-6X4-PT1/8-BS

78 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Silencer SL Series

Silencer SL Series
ckd

Part No. : SL-M5

296 ฿

(Available in 2-Piece Units)

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Tube Cut Nipper

Tube Cut Nipper
pisco

Part No. : TCN-15

654 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Dedicated
Polyurethane Tube

Dedicated Polyurethane Tube
pisco

Part No. : UBT0320-20-B

470 ฿

ดูสินค้าเพิ่มเติม
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th