(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เวอร์เนียดิจิตอลแบบใช้มือซ้ายโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผลดิจิตอลที่ทำให้การวัดค่าอ่านง่าย
· วัสดุ: สเตนเลส
· รวม SR44 (แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์) หนึ่งก้อนสำหรับการทดสอบ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับวัดภายนอก ภายใน ขั้น และความลึก
การวัดภายนอก | การวัดภายใน |
การวัดส่วนต่าง | การวัดความลึก |
• เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ มาตรฐาน เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ พบมากที่สุด | • LR เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ สามารถใช้ได้ทั้ง ผู้ที่ถนัดขวา และ ถนัดซ้าย |
• M เวอร์เนีย คาลิเปอร์แบบปรับละเอียด ทำการ ละเอียด ด้วย สไลเดอร์ เคลื่อนที่ | • ไดอัลคาลิปเปอร์ การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย) |
• เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ประเภท M พร้อม แคลมป์ยึด อัตโนมัติ ด้วยที่ แคลมป์ยึด นิ้วหัวแม่มืออัตโนมัติ | • ไดอัลคาลิปเปอร์ การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย) |
• เขี้ยว ยาว เวอร์เนีย คาลิเปอร์ ดีที่สุดสำหรับการวัดขนาดใหญ่และ วัตถุที่ลึกกว่า |
• คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล คาลิเปอร์ ดิจิตอลที่พบมากที่สุด | • คาลิเปอร์ดิจิตอลรูพิทช์ การวัดอย่างรวดเร็วของ ระยะห่างระหว่างรูตรงกลาง | ||
• คาร์ไบด์ ปลาย คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล ดีที่สุดที่จะใช้ในการวัด ของขรุขระ หินหยาบ และ ของหล่อ ผลิตภัณฑ์แปรรูป | • ดิจิตอลภายใน คาลิเปอร์ ขากรรไกรมีดยาวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้อยู่ภายใน วัดง่ายขึ้น | ||
• ขีดบนมาตรวัด คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล มี ฟังก์ชั่น ของ การวัดและ ขีดบนมาตรวัด | |||
อ่านการสำเร็จการศึกษาของเวอร์เนียคาลิปเปอร์จาก ทิศทางตั้งฉาก หากไม่เป็น สเกลวัด และ vernier จะสร้างผลกระทบที่เกิดจากพารัลแลกซ์ เพื่อแบ่งส่วนไดเรนซ์ จัดแนว เขี้ยว ด้วยแนวตั้งขนานของวัตถุ พื้นผิว * ไดอัลคาลิเปอร์คือคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาจากผลกระทบพารัลแลกซ์ และ คาลิเปอร์ ดิจิตอลจึงได้รับการพัฒนา |
ถูกต้องแม่นยำ |
Vernier คาลิเปอร์ มีโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกับหลักการของ abbe ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของ abbe ในหน้าถัดไป |
รหัสสินค้า |
---|
D-150HL |
D-200HL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,034.00 | NGS CALIPERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 101 ถึง 150 | 0–150 | 236 | 76 | 16 | 40 | สเตนเลส | ||
฿ 10,290.99 | NGS CALIPERS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 151 ถึง 200 | 0–200 | 286 | 90 | 19.5 | 50 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | คาลิเปอร์แบบมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิตัล | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่มี | แถบความลึก W / WO | ที่รวมอยู่ | E(มิลลิเมตร) | 61.5 |
F(มิลลิเมตร) | 37 | G(มิลลิเมตร) | 16 | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.03 | พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์) มีให้สำหรับการทดสอบ 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง