1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน (รหัสสินค้า)

KOA

ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· มี การเคลือบผิว ป้องกันไฟ ให้เลือก (ระบุ "ซีเอฟพี")
· ขนาด ตัวเครื่อง ลดลง (ระบุ "CFS/CFPS")
· เหมาะสำหรับการใส่ เครื่องจักร อัตโนมัติ
· ความต้านทานพัลส์แข็งแกร่งกว่าตัวต้านทาน ชิป IC ชนิดเดียวกัน
· ผลิตภัณฑ์ที่มีการเลิกจ้าง ปลอดสารตะกั่ว เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU RoHS และ RoHS ของจีน

รหัสสินค้า
CFS1/2C105G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13.63

KOA 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกำลัง(W) 0.5 ค่าพิกัดความเผื่อ(%) ±2% วัสดุ พื้นผิว เทอร์มินอล สนคู
ขนาด L . 248±. 02 (6.3±0.5) นิ้ว ขนาด . 112± +. 012 -. 026 (2.85± +0.3 -0.65) นิ้ว ขนาดสูงสุด C . 280 (7.1) นิ้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFS1/2C105G ในชุด ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน