1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ เอาต์พุต PWM ความละเอียดสูงเพื่อการหรี่แสงและการปรับสีของ ไฟ LED ละเอียด (รหัสสินค้า)

MICROCONTROLLERS

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ เอาต์พุต PWM ความละเอียดสูงเพื่อการหรี่แสงและการปรับสีของ ไฟ LED ละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไมโครคอนโทรลเลอร์ RL78/I1A รับรู้ เอาต์พุต PWM ที่มี ความละเอียด ขั้นต่ำ 0.98 ns โดยใช้การทำงานของตัวจับเวลา 64 MHz และ ฟังก์ชั่น การแยกสี ซึ่งรองรับการหรี่แสงและการปรับสี ละเอียด ด้วยความร่วมมือระหว่างตัวจับเวลา PWM และอินพุตอินเทอร์รัปต์ วงจรเปรียบเทียบ/ภายนอก ทำให้ฮาร์ดแวร์สามารถรับรู้ฟังก์ชัน อุปกรณ์ควบคุม และการป้องกัน PFC ได้ การใช้ กระแสไฟฟ้า ต่ำ 3.3 mA ในระหว่าง อุปกรณ์ควบคุม LED และ พาวเวอร์ซัพพลาย และ 0.23 µA เมื่อรอ ระบบสื่อสาร UART (DALI) ช่วยให้ การใช้พลังงาน ของ ระบบ ลดลง รองรับ ระบบสื่อสาร ระบบไฟส่องสว่าง DALI/DMX512 และ ต่อเชื่อมแบบบัส โมดูลจัดการพลังงาน (PMBus) และ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อเชื่อมแบบบัส การจัดการ ระบบ (SMBus) ไมโครคอนโทรลเลอร์เหล่านี้สามารถใช้ในอุปกรณ์ให้ ไฟ LED และ พาวเวอร์ซัพพลาย ดิจิทัล

รหัสสินค้า
R5F107DEMSP-V0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 219.47

MICROCONTROLLERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โปรแกรม แรม ,หน่วยความจำ 64 ขนาดแรมข้อมูล 4 การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 2.7 - 5.5
อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง 125° ซ พอร์ตไอ/โอ 34 จำนวน สายนำไฟฟ้า (#) 38
CPU RL78 ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด)(เมกะเฮิรตซ์) 32 ADC 10 บิต x 11-ch

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R5F107DEMSP-V0 ในชุด ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ เอาต์พุต PWM ความละเอียดสูงเพื่อการหรี่แสงและการปรับสีของ ไฟ LED ละเอียด