(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แนวคิดกลุ่ม ไมโครคอนโทรลเลอร์ RL78/G11 มีพื้นฐานมาจากแพ็คเกจขนาดเล็ก เช่น 10 ถึง 25 พิน ใน หน่วยความจำแฟลช ขนาดเล็ก 16KB และอุปกรณ์ต่อ อนาล็อก ที่หลากหลาย เช่น วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล, วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A, ตัวเปรียบเทียบ และ PGA ซึ่ง แบบตั้งค่าได้ เป็น PGA+ ADC+VBGR, PGA+CMP, CMP+DAC/VBGR หรือ PGA+CMP+DAC/VBGR การใช้คุณสมบัติอัจฉริยะ เช่น DTC และ ELC ทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวนมากสามารถเชื่อมต่อภายในได้ เพื่อลดภาระงาน CPU/ หน่วยประมวลผล และสามารถช่วย การใช้พลังงาน โดยรวมได้ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำมาก (100 uA @ 1 MHz) และการปลุกด้วยความเร็วสูง 4µs มีจำหน่ายใน WFLGA ขนาดเล็ก 3 × 3 มม.², HWQFN 3 × 3 มม.² และ LSSOP 20 พิน มาตรฐาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ MCU นี้เหมาะสำหรับ การใช้งาน เซนเซอร์ ระบบไฟส่องสว่าง/ แหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวนมาก
โปรแกรม แรม ,หน่วยความจำ | 16 | ขนาดแรมข้อมูล | 1.5 | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 1.6 - 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน | -40 ถึง 85 °C | พอร์ตไอ/โอ | 17 | จำนวน สายนำไฟฟ้า (#) | 20 |
CPU | RL78 | ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด)(เมกะเฮิรตซ์) | 24 | ADC | 10 บิต x 10-ch |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R5F1056AASP-30 ในชุด ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำ จำนวน ขาพิน ต่ำสำหรับการใช้งานทั่วไป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง