(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์กลุ่ม RX231 ใช้ประโยชน์จากการผสมผสานที่เหมาะสมที่สุดของ คอร์/แกน CPU/ หน่วยประมวลผล RXv2 32 บิต พร้อมด้วย DSP/FPU ที่ได้รับการปรับปรุงและเทคโนโลยี การใช้พลังงาน ต่ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขั้นสุดยอด การกรองแบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูง การดำเนินการจุดลอยตัว และการประมวลผลอื่นๆ สามารถทำได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความจุ กระแสไฟฟ้า ต่ำ กลุ่ม RX231 ใช้ฟังก์ชัน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสื่อสาร และการเข้ารหัส เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดของอุตสาหกรรม ความสามารถของ เซนเซอร์สัมผัส แบบคาปาซิทีฟที่ทนทานต่อเสียง ความเผื่อ ใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง ตลอดจนอินเทอร์เฟซโฮสต์ SD, ฟังก์ชัน ระบบสื่อสาร USB และ CAN ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานใน อุตสาหกรรม เครื่องใช้ ในบ้าน การดูแลสุขภาพ มิเตอร์วัดไฟ อัจฉริยะ IoT และสาขาอื่นๆ Renesas นำเสนอ สารละลาย อ้างอิงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมคุณสมบัติของ RX231 ได้ทันที เช่น ฟังก์ชั่น ระบบรักษาความปลอดภัย ฟังก์ชั่น การเข้ารหัส Human เครื่องจักร Interface (HMI) และ กุญแจ สัมผัสลงในแอปพลิเคชันของตน
โปรแกรม แรม ,หน่วยความจำ | 512 | ขนาดแรมข้อมูล | 64 | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 1.8 - 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตไอ/โอ | 44 | รูปแบบแพ็ค | HWQFN | จำนวน สายนำไฟฟ้า (#) | 64 |
CPU | RXv2 | ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด)(เมกะเฮิรตซ์) | 54 | ADC | 12 บิต x 12-ch |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R5F52318ADND-U0 ในชุด RX231 ไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้พลังงานต่ำพร้อม คอร์/แกน CPU/ หน่วยประมวลผล RXv2 32 บิตและ DSP และ FPU ที่ได้รับการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง