(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฉนวนกันความร้อน, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ⌀4 มม. ชุบนิกเกิล , หัว ฉนวนกันความร้อน ไม่สามารถถอดออกได้
· ⌀2.5 มม. สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด อย่างรวดเร็วด้วยรูกากบาท
· ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทองเหลือง.
· มีปุ่มป้องกันการ ลูกบิด ติดกับแผงด้านหน้า หนาสูงสุด 4 มม.
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ: สลักเกลียว อต เกลียว M4
รหัสสินค้า |
---|
23.0330-21 |
23.0330-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 202.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวเมีย | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> | 4 มม. เสา เข้าเล่ม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง