(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น สูง ชุบทอง พร้อมปลั๊กแบบกลวงขนาด ⌀2 มม. ที่สามารถวางซ้อนกันได้ทั้งสองด้าน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ พีวีซี: 0.5 มม.2
รหัสสินค้า |
---|
28.0033-03021 |
28.0033-03022 |
28.0033-06021 |
28.0033-06022 |
28.0033-06023 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.04 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 0.3 | ||
฿ 225.04 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | 0.3 | ||
฿ 237.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 0.6 | ||
฿ 237.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | 0.6 | ||
฿ 237.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน | 0.6 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | อื่น ๆ | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> | การเชื่อมต่อสายไฟ 2 มม. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง