(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊ก MULTILAM ที่ติดตั้ง MULTILAM อินไลน์ ชุบนิกเกิล สปริงโหลด ⌀4 มม. สำหรับสายวัดทดสอบสำเร็จรูป
· มีรูด้านข้างสำหรับทดสอบการ การเชื่อมต่อสายไฟ เพิ่มเติม ⌀4 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: พื้นที่หน้าตัด สูงสุด ⌀3.9 มม.: 2.5 มม.2
· การเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี
รหัสสินค้า |
---|
64.9199-21 |
64.9199-22 |
64.9199-23 |
64.9199-24 |
64.9199-25 |
64.9199-26 |
64.9199-27 |
64.9199-29 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ปลั๊กอิน อินไลน์ 4 มม. | ||
฿ 132.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | ปลั๊กอิน อินไลน์ 4 มม. | ||
฿ 132.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน | ปลั๊กอิน อินไลน์ ขนาด 4 มม. L-41Q | ||
฿ 132.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเหลือง | ปลั๊กอิน อินไลน์ 4 มม. | ||
฿ 132.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเขียว | ปลั๊กอิน อินไลน์ 4 มม. | ||
฿ 132.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 紫 | ปลั๊กอิน อินไลน์ 4 มม. | ||
฿ 132.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 茶 | ปลั๊กอิน อินไลน์ 4 มม. | ||
฿ 132.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 白 | ปลั๊กอิน อินไลน์ 4 มม. |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวผู้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง