(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ ฉนวนกันความร้อน ปลั๊กชุบทอง ⌀2 มม. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริงโหลด ⌀2 มม. พร้อมปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สามารถติดตั้งบนพื้นผิวหรือติดบนแผง เช่น พลาสติกเจาะรู โลหะ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ: แท็บ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเรียบ 2.8 มม. × 0.8 มม.
รหัสสินค้า |
---|
65.9098-21 |
65.9098-22 |
65.9098-23 |
65.9098-24 |
65.9098-25 |
65.9098-29 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ติดตั้งแผง 2 มม. | ||
฿ 178.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีแดง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ติดตั้งแผง 2 มม. | ||
฿ 178.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำเงิน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ติดตั้งแผง 2 มม. | ||
฿ 178.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเหลือง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ติดตั้งแผง 2 มม. | ||
฿ 178.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีเขียว | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ติดตั้งแผง 2 มม. | ||
฿ 178.09 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 白 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ติดตั้งแผง 2 มม. SLB2-F2.8 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง