1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Staubli สลักเกลียว -5 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 66.9055-21
  • 66.9055-22
  • 66.9055-23
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 709.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่รวดเร็วและปลอดภัยกับ สกรูหกเหลี่ยม หรือ โบลท์ หกเหลี่ยมภายใน
· บิดปุ่มที่ด้านหลังของ มือจับ เพื่อขยายส่วน ปลาย ของฐานสิบหก และ อแดปเตอร์/ตัวแปลง รองรับการใช้งาน กับฐานสิบหกภายในขนาดประแจ 5 มม.
· สามารถลด ความต้านทานหน้าสัมผัส หน้าสัมผัส หลายจุด
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง สามารถใช้งานได้ด้วยมือแม้อยู่ภายใต้ โหลดไฟฟ้า
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาด ⌀4 มม. ยึดอยู่กับที่ กับ ฉนวนกันความร้อน เหมาะสำหรับการติดตั้ง ปลั๊ก สปริงโหลด ⌀4 มม. พร้อม ปลอก ฉนวนกันความร้อน ชนิดแข็ง
· การออกแบบ: 5 มม. มีปุ่มสีเทา

รหัสสินค้า
66.9055-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 709.22

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ อื่น ๆ สี สีดำ สายไฟที่รองรับการใช้งาน อแดปเตอร์/ตัวแปลง 4 มม.