1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Staubli XZGL-425 ⌀ปลั๊ก MULTILAM วางซ้อนกันได้ 4 มม. พร้อมปลอกหด (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กชุบนิกเกิล ⌀4 มม. วางซ้อนกันได้ MULTILAM แบบ สปริงโหลด ที่มีความน่าเชื่อถือใน หน้าสัมผัส สูง สำหรับสายวัดทดสอบสำเร็จรูป
· มีปลอกหดได้เพื่อป้องกัน หน้าสัมผัส โดยไม่ได้ตั้งใจ
· จากผลลัพธ์ของ ปลอกสวม ป้องกัน ระยะห่าง และรอยเลื่อนช่วยให้สายวัดที่มีปลั๊กนี้เชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยกับเครื่องมือทดสอบรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพื่อความปลอดภัย สูงสุด 600 V, CAT II ตามมาตรฐาน
· เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: ⌀3.4 มม. ถึง ⌀3.9 มม. ;พื้นที่หน้าตัด: 2.5 มม.2
· การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว

รหัสสินค้า
66.9328-20
66.9328-21
66.9328-22
66.9328-23
66.9328-24
66.9328-25
66.9328-26
66.9328-27
66.9328-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk>

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 黄緑ปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม.

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม.

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดงปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม.

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงินปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม.

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลืองปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม.

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียวปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม.

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน ปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม.

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน ปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม. XZGL-425

฿ 251.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 灰色ปลั๊กต่อ วางซ้อนทับ 4 มม.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้