1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป ปลาโลมา Staubli XDK-1033 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 289.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจาก ทองเหลือง ชุบนิกเกิล แบบมีฉนวน รอบด้าน
· คลิปปากจระเข้ แบบมีฟันเพื่อการ ตัวจับชิ้นงาน ที่กว้างพร้อม พื้นผิว สำหรับ ขดลวด ละเอียด
· รองรับการใช้งาน กับปลั๊ก ชนิดแข็ง ขนาด ช่องเสียบ มม. ใน ฉนวนไฟฟ้า และ ปลั๊ก สปริงโหลด ⌀4 มม. พร้อม ปลอก หุ้มฉนวน ชนิดแข็ง

รหัสสินค้า
66.9575-20
66.9575-21
66.9575-22
66.9575-23
66.9575-24
66.9575-25
66.9575-26
66.9575-27
66.9575-29
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 黄緑

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีแดง

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 289.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คลิป จระเข้ <mrk mtype="seg" mid="1"> สเปค</mrk> คลิป ทดสอบ 4 มม. ปลาโลมา