(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเก็บประจุ อลูมิเนียม ตามแนวแกน LHK ซีรีส์ 105 ° C แบรนด์ RS นี้มีการ การออกแบบ โครงสร้าง ช่องระบายอากาศ ความปลอดภัยเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายโดยทั่วไปใช้สำหรับ การ ใช้งานอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และสำหรับการ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย
รหัสสินค้า |
---|
711-1497 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ความสูง | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า | ระลอก กระแสไฟฟ้า | พิทช์ สายนำไฟฟ้า | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.11 ฿ 307.14 | GENERAL PURPOSE RADIAL 50V | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 26 มม | 26 มม | 13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 26 มม | 13 มม | 0.6 มม | 900 mA | 5 มม | 1000ツオF | 50 V dc |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +105°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -40°C | ชุด | RS |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดที่มีการยึดติด | รูทะลุ | กระแสไฟรั่ว | <= 0.01 CV หรือ 3 μA @ 1 นาที | ตลอดชีวิต | 2000 ชม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 711-1497 ในชุด เอนกประสงค์ ตลับลูกปืนเรเดียล 25 ถึง 50 V
รหัสสินค้า |
---|
711-1172 |
711-1264 |
711-1343 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ความสูง | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า | ระลอก กระแสไฟฟ้า | พิทช์ สายนำไฟฟ้า | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.68 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 26 มม | 26 มม | 13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 26 มม | 13 มม | 0.6 มม | 1.25 A | 5 มม | 2200ツオF | 25 V dc | ||
฿ 323.95 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 11 มม | 11 มม | 8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 11 มม | 8 มม | 0.5 มม | 300 mA | 3.5 มม | 220ツオF | 35 V dc | ||
฿ 243.91 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 26 มม | 26 มม | 13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 26 มม | 13 มม | 0.6 มม | 970 mA | 5 มม | 1500ツオF | 35 V dc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง