1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เอนกประสงค์ ตลับลูกปืนเรเดียล 25 ถึง 50 V【5-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (711-1172)

GENERAL PURPOSE RADIAL 50V

เอนกประสงค์ ตลับลูกปืนเรเดียล 25 ถึง 50 V (711-1172)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเก็บประจุ อลูมิเนียม ตามแนวแกน LHK ซีรีส์ 105 ° C แบรนด์ RS นี้มีการ การออกแบบ โครงสร้าง ช่องระบายอากาศ ความปลอดภัยเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายโดยทั่วไปใช้สำหรับ การ ใช้งานอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และสำหรับการ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
711-1172 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ความสูง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า ระลอก กระแสไฟฟ้า พิทช์ สายนำไฟฟ้า ความจุ แรงดันไฟฟ้า

฿ 384.68

฿ 271.55

GENERAL PURPOSE RADIAL 50V 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1026 มม26 มม13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 26 มม13 มม0.6 มม1.25 A5 มม2200ツオF25 V dc

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ชุด RS
ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ กระแสไฟรั่ว <= 0.01 CV หรือ 3 μA @ 1 นาที ตลอดชีวิต 2000 ชม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 711-1172 ในชุด เอนกประสงค์ ตลับลูกปืนเรเดียล 25 ถึง 50 V

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
711-1264
711-1343
711-1497
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ความสูง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า ระลอก กระแสไฟฟ้า พิทช์ สายนำไฟฟ้า ความจุ แรงดันไฟฟ้า

฿ 323.95

1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1011 มม11 มม8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 11 มม8 มม0.5 มม300 mA3.5 มม220ツオF35 V dc

฿ 243.91

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1026 มม26 มม13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 26 มม13 มม0.6 มม970 mA5 มม1500ツオF35 V dc

฿ 435.11

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1026 มม26 มม13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 26 มม13 มม0.6 มม900 mA5 มม1000ツオF50 V dc