1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผง เทอร์มินอล เสา 4 มม (รหัสสินค้า)

PANEL TERMINAL POST ASSEMBLY

แผง เทอร์มินอล เสา 4 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 316.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ชุดแผงขั้วต่อแผงนี้รองรับปลั๊กที่ไม่มีการหุ้ม 4 มม. ที่ด้านบนและปลั๊ก 4 มม. หรือสายยาวถึง 6 มม. ²ในรูกากบาทที่หุ้มด้านข้างชุด เทอร์มินอล แผงนี้ให้การ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลอดภัยสำหรับการใช้งานทดสอบที่ติดตั้งบนแผงควบคุม
•ท็อปส์ซูแบบ Castellated เพื่อให้ แรงบิด พิเศษเมื่อยึดสายไฟ

รหัสสินค้า
677-8759
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 316.00

PANEL TERMINAL POST ASSEMBLY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ดำแดง คะแนน กระแสไฟฟ้า 30 A ขนาด เกลียว 2BA
วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว PP เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4 มม