1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[อุปกรณ์ อนาล็อก] ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A (รหัสสินค้า)

[อุปกรณ์ อนาล็อก] ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอ ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A ที่มี เอาต์พุต หลายประเภท เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า แบบหลายขั้ว แบบไบโพลาร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
AD5300BRMZ
AD5302BRMZ
AD5320BRMZ
AD5392BCPZ-5
AD5424YCPZ
AD5433YCPZ
AD5445YRUZ
AD557JNZ
AD667JNZ
AD669ARZ
AD669BNZ
AD7302BRUZ
AD7305BRUZ
AD7305BRZ
AD7524JRZ
AD7528JRZ
AD7533KNZ
AD767JNZ
AD768ARZ
AD7837ANZ
AD7945ARSZ-B
AD8300ARZ
AD8582ARZ
AD9707BCPZ
AD9708ARZ
AD9764ARZ
AD9778ABSVZ
DAC312HPZ
DAC312HSZ
DAC8512FPZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง ประเภทการติดตั้ง ตั้งเวลา จำนวนบิต ความละเอียด หมายเลข เอาต์พุต / ประเภท การกำหนด แหล่งจ่ายไฟ จำนวนตัวแปลง อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต จำนวนช่อง แรงดันไฟเลี้ยง - สูงสุด ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(℃)
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด
(℃)
แพ็คเกจ/ เคส
-

฿ 314.03

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -DSP, MICROWIRE™, QSPI™, อนุกรม, SPI™250kติดตั้งบนผิว4μs88.01 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 105MSOP 8 ขาพินสตริงตัว ตัวต้านทาน5.5 Vภายนอก1.4 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 292.13

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -SPI, DSP-ติดตั้งบนผิว6μs88.02 แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว2-40 ถึง 105MSOP 10 ขาพินสตริงตัว ตัวต้านทาน5.5 Vภายนอก2.5 mW+ 105 C- 40 C
-

฿ 672.97

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 98 วัน -SPI, DSP-ติดตั้งบนผิว8μs1212.01 แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 105MSOP 8 ขาพินสตริงตัว ตัวต้านทาน5.5 Vภายใน345 uW+ 105 C- 40 C
-

฿ 3,660.89

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -I²C125Kติดตั้งบนผิว8μs1414.08 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้วพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว16-40 ถึง 85LFCSP-VQ 64 ขาพิน (9 × 9)สตริงตัว ตัวต้านทาน5.5 Vภายในภายนอก-+ 85 C- 40 C
-

฿ 491.84

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน20.4Mติดตั้งบนผิว-88.02 กระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 125LFCSP-VQ 20 ขาพิน (4 × 4)R-2R5.5 Vภายนอก25 uW+ 125 C- 40 C
-

฿ 727.41

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน20.4Mติดตั้งบนผิว-1010.02 กระแสไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 2 กระแสไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 125LFCSP-VQ 20 ขาพิน (4 × 4)R-2R5.5 Vภายนอก1.75 uW+ 125 C- 40 C
-

฿ 644.91

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน20.4Mติดตั้งบนผิว80ns1212.02 กระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 125TSSOP 20 ขาพินR-2R5.5 V-1.75 uW+ 125 C- 40 C
-

฿ 1,662.00

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน DACPORT®ขนาน1.25Mรูทะลุ800ns88.01 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว10 ถึง 70PDIP 16 ขาพินR-2R5.5 Vภายใน125 mW+ 70 C0 C
-

฿ 3,415.21

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 98 วัน --500 kรูทะลุ3μs1212.01 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์คู่±10 ถึง 70PDIP 28 ขาพินพวงมาลัย กระแสไฟฟ้า16.5 V8 V1,000 mW+ 70 C0 C
-

฿ 4,896.63

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน DACPORT®ขนาน167kติดตั้งบนผิว10μs1616.0*คู่±1-40 ถึง 85SOIC 28 ขาพินR-2R ระบบบังคับเลี้ยวแบบ กระแสไฟฟ้า5.5 Vภายในภายนอก625 mW+ 125 C- 55 C
-

฿ 4,942.04

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน DACPORT®ขนาน167kรูทะลุ10μs1616.01 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์คู่±1-40 ถึง 85PDIP 28 ขาพินR-2R ระบบบังคับเลี้ยวแบบ กระแสไฟฟ้า5.5 Vภายในภายนอก625 mW+ 125 C- 55 C
-

฿ 775.24

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -ขนาน-ติดตั้งบนผิว2μs88.02 แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว2-40 ถึง 105TSSOP 20 ขาพิน-5.5 Vภายในภายนอก24.8 mW+ 105 C- 40 C
-

฿ 1,145.41

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -ขนาน-ติดตั้งบนผิว1μs88.04 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 4 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์คู่±4-40 ถึง 85TSSOP 20 ขาพินR-2R5.5 Vภายนอก60 mW+ 125 C- 40 C
-

฿ 1,058.51

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน-ติดตั้งบนผิว1μs88.04 แรงดันไฟฟ้าคู่±4-40 ถึง 85SOIC W. 20 ขาพินR-2R5.5 Vภายนอก60 mW+ 125 C- 40 C
-

฿ 1,019.24

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -ขนาน-ติดตั้งบนผิว-88.01 กระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 85SOIC N 16 ขาพินR-2R15 V10 V450 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 1,844.60

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -ขนาน-ติดตั้งบนผิว-88.02 กระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว2-40 ถึง 85SOIC W. 20 ขาพินR-2R15 Vภายนอก30 mW+ 125 C- 55 C
-

฿ 898.51

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน1.7Mรูทะลุ600ns1010.02 กระแสไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 2 กระแสไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 85PDIP 16 ขาพินส่วน16.5 Vภายนอก30 mW+ 125 C- 55 C
-

฿ 4,503.20

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -ขนาน*รูทะลุ3μs1212.01 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์คู่±10 ถึง 70PDIP 24 ขาพินพวงมาลัย กระแสไฟฟ้า16.5 V8 V1,000 mW+ 70 C0 C
-

฿ 3,140.56

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน40 มติดตั้งบนผิว25ns1616.02 กระแสไฟฟ้าคู่±1-40 ถึง 85SOIC W. 28 ขาพินR-2R ระบบบังคับเลี้ยวแบบ กระแสไฟฟ้า5.25 Vภายในภายนอก600 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 2,591.41

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -ขนาน250kรูทะลุ4μs1212.02 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 2 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์คู่±2-40 ถึง 85PDIP 24 ขาพินส่วน15.75 V- 10 V210 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 950.21

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน-ติดตั้งบนผิว600ns1212.01 กระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 85SSOP 20 ขาพินR-2R5.5 V- 10 V25 uW+ 85 C- 40 C
-

฿ 1,682.39

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน -อนุกรม71Kติดตั้งบนผิว14μs1212.01 แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 85SOIC 8 ขาพินR-2R5.5 Vภายใน8.5 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 1,446.33

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน62.5kติดตั้งบนผิว16μs1212.02 แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย เดียว2-40 ถึง 85SOIC 24 ขาพินR-2R5.25 Vภายใน35 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 1,896.99

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน TxDAC®อนุกรม175Mติดตั้งบนผิว11ns1414.02 กระแสไฟฟ้าอนาล็อก และดิจิตอล1-40 ถึง 85LFCSP-VQ 32 ขาพิน (5 × 5)ส่วน3.6 V-57 mW+ 85 C- 40 C

฿ 908.20

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน TxDAC®ขนาน125Mติดตั้งบนผิว35ns8-2 กระแสไฟฟ้าอนาล็อก และดิจิตอล1-40 ถึง 85-------
-

฿ 1,950.43

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 98 วัน TxDAC®-125Mติดตั้งบนผิว35ns1414.02 กระแสไฟฟ้าอนาล็อก และดิจิตอล1-40 ถึง 85SOIC 28 ขาพินส่วน5.5 V-170 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 2,266.20

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -SPI1 Gติดตั้งบนผิว-1414.04 กระแสไฟฟ้าอนาล็อก และดิจิตอล2-40 ถึง 85100 ขาพิน TQFP ขาพิน EP (14 × 14)ชุดกรอง แก้ไข3.47 Vภายใน300 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 752.66

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 98 วัน -ขนาน-รูทะลุ250ns1212.02 กระแสไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 2 กระแสไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์คู่±1-40 ถึง 85PDIP 20 ขาพินR-2R18 V- 15 V ถึง + 14 V375 mW+ 85 C- 40 C
-

฿ 903.17

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -ขนาน-ติดตั้งบนผิว250ns1212.02 กระแสไฟฟ้าคู่±1-40 ถึง 85SOIC W. 20 ขาพินR-2R+/-18Vภายนอก-+ 85 C- 40 C
-

฿ 1,305.26

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน -อนุกรม62.5kรูทะลุ16μs1212.01 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว1-40 ถึง 85PDIP 8 ขาพินR-2R5.25 Vภายใน-+ 85 C- 40 C

กำลังโหลด …

  1. 1