(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอ ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A ที่มี เอาต์พุต หลายประเภท เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า แบบหลายขั้ว แบบไบโพลาร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AD669BNZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรีส์ | อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล | ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการติดตั้ง | ตั้งเวลา | จำนวนบิต | ความละเอียด | หมายเลข เอาต์พุต / ประเภท | การกำหนด แหล่งจ่ายไฟ | จำนวนตัวแปลง | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | จำนวนช่อง | แรงดันไฟเลี้ยง - สูงสุด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (℃) | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 4,942.04 | A/D CONVERTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | DACPORT® | ขนาน | 167k | รูทะลุ | 10μs | 16 | 16.0 | 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 1 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์ | คู่± | 1 | -40 ถึง 85 | PDIP 28 ขาพิน | R-2R ระบบบังคับเลี้ยวแบบ กระแสไฟฟ้า | 5.5 V | ภายในภายนอก | 625 mW | + 125 C | - 55 C |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD669BNZ ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก/A
รหัสสินค้า |
---|
AD5392BCPZ-5 |
AD5424YCPZ |
AD5433YCPZ |
AD7302BRUZ |
AD7305BRUZ |
AD7305BRZ |
รหัสสินค้า | เกี่ยวข้องกับ | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรีส์ | อินเตอร์เฟซการส่งข้อมูล | ความเร็วการแปลง / อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการติดตั้ง | ตั้งเวลา | จำนวนบิต | ความละเอียด | หมายเลข เอาต์พุต / ประเภท | การกำหนด แหล่งจ่ายไฟ | จำนวนตัวแปลง | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | จำนวนช่อง | แรงดันไฟเลี้ยง - สูงสุด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด (℃) | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 3,660.89 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | I²C | 125K | ติดตั้งบนผิว | 8μs | 14 | 14.0 | 8 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 16 | -40 ถึง 85 | LFCSP-VQ 64 ขาพิน (9 × 9) | สตริงตัว ตัวต้านทาน | 5.5 V | ภายในภายนอก | - | + 85 C | - 40 C | ||
- | ฿ 491.84 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ขนาน | 20.4M | ติดตั้งบนผิว | - | 8 | 8.0 | 2 กระแสไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 1 | -40 ถึง 125 | LFCSP-VQ 20 ขาพิน (4 × 4) | R-2R | 5.5 V | ภายนอก | 25 uW | + 125 C | - 40 C | ||
- | ฿ 727.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ขนาน | 20.4M | ติดตั้งบนผิว | - | 10 | 10.0 | 2 กระแสไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 2 กระแสไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 1 | -40 ถึง 125 | LFCSP-VQ 20 ขาพิน (4 × 4) | R-2R | 5.5 V | ภายนอก | 1.75 uW | + 125 C | - 40 C | ||
- | ฿ 775.24 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ขนาน | - | ติดตั้งบนผิว | 2μs | 8 | 8.0 | 2 แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย เดียว | 2 | -40 ถึง 105 | TSSOP 20 ขาพิน | - | 5.5 V | ภายในภายนอก | 24.8 mW | + 105 C | - 40 C | ||
- | ฿ 1,145.41 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ขนาน | - | ติดตั้งบนผิว | 1μs | 8 | 8.0 | 4 แรงดันไฟฟ้า, แบบหลายขั้ว, 4 แรงดันไฟฟ้า, แบบไบโพลาร์ | คู่± | 4 | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | R-2R | 5.5 V | ภายนอก | 60 mW | + 125 C | - 40 C | ||
- | ฿ 1,058.51 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ขนาน | - | ติดตั้งบนผิว | 1μs | 8 | 8.0 | 4 แรงดันไฟฟ้า | คู่± | 4 | -40 ถึง 85 | SOIC W. 20 ขาพิน | R-2R | 5.5 V | ภายนอก | 60 mW | + 125 C | - 40 C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง