(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ฯลฯ เช่น ชุดขับมอเตอร์ เครื่องรับวิทยุ ทรานซีฟเวอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
MAXQ3183-RAN+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | Series | แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | แรงดันไฟเลี้ยง (สูงสุด) | ประสิทธิภาพ | ชนิด | อัตราข้อมูล | ประเภทอินพุต | ประเภท เอาต์พุต | プロトコル | ドライバ/レシーバ数 | 入力数 | 出力数 | インターフェース | チャンネル数 | 電流 - 供給 | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ | インタフェース タイプ | 最大電力損失 | 供給電流 | 最高動作温度 | 最低動作温度 | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,339.92 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | 3.6 V | AnalogFrontEnd | LowPower, มัลติฟังก์ชั่น, polyphaseafe | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ช่อง | - | - | - | SPI | 140 mW | 8.5 mA | 85 | -40 | TSSOP-28 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง