(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ฯลฯ เช่น ชุดขับมอเตอร์ เครื่องรับวิทยุ ทรานซีฟเวอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | Series | แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | แรงดันไฟเลี้ยง (สูงสุด) | ประสิทธิภาพ | ชนิด | อัตราข้อมูล | ประเภทอินพุต | ประเภท เอาต์พุต | プロトコル | ドライバ/レシーバ数 | 入力数 | 出力数 | インターフェース | チャンネル数 | 電流 - 供給 | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ | インタフェース タイプ | 最大電力損失 | 供給電流 | 最高動作温度 | 最低動作温度 | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,786.15 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | トランシ-バ | - | - | - | - | - | - | - | - | T1 | - | 3 mA | 0 ถึง 70 | 44ピンPLCC(16.59x16.59) | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,936.34 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3.135 V ถึง 3.465 V | - | * * * * | - | - | - | - | - | - | - | - | LIU | - | - | -40 ถึง 85 | 28ピンPLCC(11.51x11.51) | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 408.68 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 14ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 342.16 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 16 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 125 | 8ピンSOIC N | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 638.47 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 230kbps | - | - | RS232 | 3/3 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 542.32 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 8ピンSOIC N | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 360.77 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 2.5 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 8ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 542.92 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 561.06 | CODEC | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンTSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 499.81 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 16ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 425.01 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 16ピンTSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 699.54 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 4/3 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 24ピンSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 780.33 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 5/3 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 24ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 699.54 | CODEC | 1 ชิ้น | 2 วัน | รูทะลุ | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 4/4 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 24ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 781.50 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 4/4 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 24ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 541.71 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 3/5 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 24ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 612.19 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 3/5 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 24ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 508.19 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | ドライバ | 250kbps | - | - | RS232 | 5/0 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 435.43 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 450.40 | CODEC | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 16ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 799.32 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 567.11 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | ドライバ | 120Kbps | - | - | RS232 | 4/0 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 16ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 465.52 | CODEC | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 5/3 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 24ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 612.19 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 5 V, 7.5 V ถึง 13.2 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 3/5 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 24ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 280.39 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 3.6 V | - | - | ドライバ | 2 Mbps | - | - | RS422 | 4/0 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンSOIC | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 408.68 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | ドライバ | 250kbps | - | - | RS422, RS485 | 4/0 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンSOIC | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 507.25 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | ドライバ | 250kbps | - | - | RS422, RS485 | 4/0 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンTSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 582.83 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 3 V ถึง 3.6 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 8ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 377.23 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 115Kbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 8ピンSOIC N | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 342.16 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 500 kbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 342.16 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 10 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 438.91 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 10 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 14ピンSOIC | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 501.80 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | レシ-バ | 10 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 0/4 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 808.39 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | レシ-バ | 32 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 0/3 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンQSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,185.12 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 10 Mbps | - | - | RS232, RS422, RS485 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 24ピンSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 503.62 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 230kbps | - | - | RS232 | 3/5 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 297.91 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS232 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 16ピンTQFN (5x5) | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 486.08 | CODEC | 1 ชิ้น | 2 วัน | รูทะลุ | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 18ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 475.20 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 408.68 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンTSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 572.19 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 20ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 617.91 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 1 Mbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 16ピンTQFN (5x5) | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 634.67 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 120Kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 16ピンTSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 654.19 | CODEC | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS232 | 5/3 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 28ピンSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 909.72 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS232 | 3/5 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 28ピンSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 610.29 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 1 Mbps | - | - | RS232 | 3/5 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 28ピンSOIC W | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 421.38 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 460Kbps | - | - | RS232 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 10 UMAX | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,011.57 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 2.25 V ถึง 3 V | - | - | トランシ-バ | 460Kbps | - | - | RS232 | 1/1 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 16ピンSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 596.74 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 2.4 V ถึง 5.5 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 20ピンTSSOP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 408.68 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 20 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンSOIC N | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 608.23 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 3.6 V | - | - | トランシ-バ | 10 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 | 14ピンSOIC | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 408.68 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンSOIC N | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 400.82 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンuMAX | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 562.88 | CODEC | 1 ชิ้น | 2 วัน | รูทะลุ | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 250kbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンPDIP | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 465.52 | CODEC | 1 ชิ้น | 2 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | - | - | トランシ-バ | 2.5 Mbps | - | - | RS422, RS485 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 8ピンSOIC N | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,140.37 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 3.6 V | - | 直並列変換器 | - | 700 Mbps | LVDS | LVCMOS | - | - | 1 | 27 | - | - | - | -40 ถึง 85 | 48ピンTQFNピンEP(6x6) | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 968.00 | CODEC | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 1.71 V ถึง 3.6 V | - | シリアライザ | - | 840 Mbps | LVCMOS | LVDS | - | - | 18 | 1 | - | - | - | -40 ถึง 105 | 48ピンLQFP/48ピンTQFP (7x7) | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,339.92 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | 3.6 V | AnalogFrontEnd | LowPower, มัลติฟังก์ชั่น, polyphaseafe | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ช่อง | - | - | - | SPI | 140 mW | 8.5 mA | 85 | -40 | TSSOP-28 | ||
฿ 744.00 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 5 V DC | - | - | トランシ-バ | - | - | - | RS232 | 3/3 | - | - | - | - | - | 0 ถึง 70 | 28ピンSSOP | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง