1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โคแอ็กเชียล สายนำไฟฟ้า (หางปลา) (รหัสสินค้า)

โคแอ็กเชียล สายนำไฟฟ้า (หางปลา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 544.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวโพรบ ชนิด หางปลา
[คุณสมบัติ]
·สายนำไฟฟ้า โคแอ็กเชียล กับ BNC หางปลา
·ด้วย รองเท้าบูท สีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารการเดินสายไฟแบบจำลองสื่อการสอน ฯลฯ

รหัสสินค้า
CCA-7-010A
CCA-7-050A
CCA-9-005ASALE
CCA-9-010A
CCA-9-020A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายไฟ ใช้ ความยาว (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 560.74

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน RG-58A/U50Ω1000

฿ 1,043.17

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน RG-58A/U50Ω5000

฿ 544.00

฿ 275.48

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3C-2V75Ω500

฿ 596.00

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 3C-2V75Ω1000

฿ 657.23

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3C-2V75Ω2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สายนำไฟฟ้า ทดสอบ โคแอ็กเชียล สี สีดำ