(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รูปแบบสีที่หลากหลาย คลิป เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบความต่อเนื่อง ฯลฯ ซีรีส์ C-4-M
· 30 V-5A, ผลิตภัณฑ์
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คลิป จระเข้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) | AC500 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | พีวีซี |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ทองเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง